TIDA-00210

用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计

TIDA-00210

设计文件

概述

步进驱动器用于许多通常在 12VDC 至 48VDC 范围内运行的应用。TI 提供丰富的步进电机驱动器解决方案,具有业界通用的步进/方向和 PWM 控制接口。

对于需要更大扭矩和功率的应用,通常使用 48VDC 以上的电压(最高 100VDC)。TIDA-00210 可以为此类步进驱动器提供解决方案。TIDA-00210 使用基于 TIDA-00365 的两个受保护的全桥功率级并行配置。没全桥在标称 75VDC 和 10Arms 输出下工作,具有双极高压侧电流检测功能,利用集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和四个 100V NexFET 功率 MOSFET(具有超低栅极电荷和低热阻的小型 SON5x6 封装)。功率级在电机端子之间及电机端子与地之间具有全面保护,例如过热保护、过流保护和短路保护。板载电源可为栅极驱动器和信号链提供 12V 和 3.3V 的电压轨。主机处理器接口为 3.3V I/O,用于连接像 C2000 Piccolo 这样的主机 MCU 以实现步进电机控制。

特性
  • 输入电压高达 100VDC(标称电压为 75VDC)且相位电流为 10A 的受保护的全桥功率级。
  • 使用配有集成放大器的 SM72295 100V 全桥栅极驱动器实现高侧双极相电流感应,最多支持 256 个微型步长,从而降低 BOM 成本。
  • 16kHz PWM 下的效率为 95%,标称负载和非常低的开关损耗,也支持更高的 PWM 频率。由于采用 TI NexFET 功率 MOSFET,在 25°C 环境温度和标称负载下无需散热器。
  • 全桥经过优化,具有 NexFET 的快速导通和关断开关时间 (25ns),无开关节点电压过冲,从而实现低 EMI。
  • 硬件具有过热、过电流、相间及相与 GND 间短路以及 UVLO 保护功能。可在硬件中自定义配置阈值。
  • 3.3V 主机处理器接口可让 C2000 等 MCU 实现自定义步进电机控制。互补 PWM 输入和双极高侧电流检测缓冲的 0V 至 3.3V 模拟输出可以实现精确的相电流控制。相位到 GND 电压反馈信号允许反 EMF 感测和失速检测。使能信号可让 MCU 导通和关断功率级。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBU1A.PDF (4723 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM19.PDF (287 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM18.PDF (146 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM21.ZIP (9445 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC88.ZIP (1394 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM20.PDF (2149 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM17.PDF (793 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LMT89具有 -11.77mV/°C 增益的 ±2.5°C 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM2901V电压增强型四通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74LVC1G175具有异步清零功能的单路 D 类触发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50187.5-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
半桥驱动器

SM72295具有集成电流感应放大器的 3A、100V 全桥栅极驱动器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM317L100mA、35V 可调节线性稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

LAUNCHXL-F28069M — 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad

步进驱动器用于许多通常在 12VDC 至 48VDC 范围内运行的应用。TI 提供丰富的步进电机驱动器解决方案,具有业界通用的步进/方向和 PWM 控制接口。

对于需要更大扭矩和功率的应用,通常使用 48VDC 以上的电压(最高 100VDC)。TIDA-00210 可以为此类步进驱动器提供解决方案。TIDA-00210 使用基于 TIDA-00365 的两个受保护的全桥功率级并行配置。没全桥在标称 75VDC 和 10Arms 输出下工作,具有双极高压侧电流检测功能,利用集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和四个 100V NexFET 功率 (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00210 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00365 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计 TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计 TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F28069M 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00210 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00365 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计 TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计 TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 75V 10A Protected Full Bridge Power Stage Bipolar Stepper Drives Design Guide (Rev. A) 2016-9-28
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018-11-27

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00111 具有中型转矩驱动器的步进电机系统 TIDA-00261 支持 256 微步的高性能双极步进电机驱动级参考设计 TIDA-00736 通用步进电机驱动器参考设计 TIDA-00740 自动扭矩实现参考设计 TIDA-00867 具有集成电流检测功能的 24V 步进电机控制器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频