LM3103
- 输入电压范围为 4.5V 至 42V
- 0.75A 输出电流
- 0.6V,±2% 基准
- 集成双 N 沟道主 MOSFET 和同步 MOSFET
- 低组件数量和小型解决方案尺寸
- 与陶瓷电容和其他低等效串联电阻 (ESR) 电容一起工作时可保持稳定
- 无需环路补偿
- 可通过断续导通模式 (DCM) 操作在轻负载条件下实现高效率
- 预偏置启动
- 超快速瞬态响应
- 可编程软启动
- 可编程开关频率高达 1MHz
- 谷值电流限值
- 热关断
- 输出过压保护
- 精密内部基准实现可调节输出电压低至 0.6V
- 热增强型 HTSSOP-16 封装
LM3103 同步整流降压转换器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。可为负载提供 0.75A 及低至 0.6V 的输出电压。双 N 沟道同步 MOSFET 同步开关允许使用少量组件,从而降低复杂性,并最大限度地减少布板尺寸。
LM3103 不同于大多数其他 COT 稳压器,因为它不依赖输出电容器 ESR 来获得稳定性,专为与陶瓷及其他 ESR 极低的输出电容器完美配合工作而设计。它无需环路补偿,从而实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。由于输入电压和导通时间之间呈反比关系,因此在线路发生变化时,器件的工作频率几乎保持恒定。通过外部编程,工作频率可高达 1MHz。保护 特性 包括 VCC 欠压锁定、输出过压保护、热关断和栅极驱动欠压锁定。LM3103 采用热增强型 HTSSOP-16 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM3103EVAL — SIMPLE SWITCHER® 同步 1MHz 0.75A 降压电压稳压器评估模块
- Low component count and small solution size
- Stable with ceramic and other low ESR capacitors
- No loop compensation required
- High efficiency at a light load by DCM operation
- Pre-bias startup
- Ultra-fast transient response
- Programmable soft-start
- Programmable switching frequency up to 1 MHz
- Valley current (...)
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。