LM337-N-MIL

正在供货

1.5A 可调输出负电压稳压器

产品详情

Rating Military Vin (max) (V) -4.2 Vin (min) (V) -40 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -37 Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2400 Operating temperature range (°C) 0 to 0
Rating Military Vin (max) (V) -4.2 Vin (min) (V) -40 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -37 Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2400 Operating temperature range (°C) 0 to 0
TO-CAN (NDT) 3 91.6742 mm² 10.03 x 9.14
  • 1.5A 输出电流
  • 线路调节 0.01%/V(典型值)
  • 负载调节 0.3%(典型值)
  • 77dB 纹波抑制
  • 50ppm/°C 温度系数
  • 热过载保护
  • 内部短路电流限制保护
  • 1.5A 输出电流
  • 线路调节 0.01%/V(典型值)
  • 负载调节 0.3%(典型值)
  • 77dB 纹波抑制
  • 50ppm/°C 温度系数
  • 热过载保护
  • 内部短路电流限制保护

LM337-N-MIL 是一款可调节 3 端子负电压稳压器,能够在 −1.25V 至 −37V 的输出电压范围内提供
−1.5A 或更大的电流。它仅需要使用两个外部电阻器来设置输出电压以及使用一个输出电容器进行频率补偿。电路设计已经过优化,可实现出色的稳压和低热瞬态。此外,LM337-N-MIL 还 具有 内部电流限制、热关断和安全区域补偿功能,使其几乎能够在过载时防止烧毁。

LM337-N-MIL 是对 LM117 和 LM317 可调节负稳压器的理想补充。

LM337-N-MIL 是一款可调节 3 端子负电压稳压器,能够在 −1.25V 至 −37V 的输出电压范围内提供
−1.5A 或更大的电流。它仅需要使用两个外部电阻器来设置输出电压以及使用一个输出电容器进行频率补偿。电路设计已经过优化,可实现出色的稳压和低热瞬态。此外,LM337-N-MIL 还 具有 内部电流限制、热关断和安全区域补偿功能,使其几乎能够在过载时防止烧毁。

LM337-N-MIL 是对 LM117 和 LM317 可调节负稳压器的理想补充。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM337-N 3 端子可调节负稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 10月 16日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训