主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM5149

正在供货

具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 80V 同步降压直流/直流控制器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Active EMI filter, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0000095 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Active EMI filter, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0000095 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 功能安全型
  • 两个集成式 EMI 缓解机制
    • 有源 EMI 滤波器,可提高低频下的 EMI 性能
    • 可选双随机展频 (DRSS),可增强低频和高频频带上的 EMI 降低性能
    • EMI 平均降低了 25dBµV
    • 将外部差分模式输入滤波器尺寸减小了 50% 并降低了系统成本
    • 针对 CISPR 32 B 类要求进行了优化
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 宽输入电压范围为 3.5V 至 80V
    • 1% 精度、固定 3.3V/5V/12V 或 0.8V 至 55V 可调输出电压
    • 150°C 最大结温
    • 关断模式电流:2.3µA
    • 空载睡眠电流:9.5µA
    • 最多可堆叠两个相位
    • 先进的压降(含频率折返)
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 同步输入和同步输出功能
  • 固有保护特性,可实现稳健的设计
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能和 PGOOD 功能
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部环路补偿
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 LM5149 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 功能安全型
  • 两个集成式 EMI 缓解机制
    • 有源 EMI 滤波器,可提高低频下的 EMI 性能
    • 可选双随机展频 (DRSS),可增强低频和高频频带上的 EMI 降低性能
    • EMI 平均降低了 25dBµV
    • 将外部差分模式输入滤波器尺寸减小了 50% 并降低了系统成本
    • 针对 CISPR 32 B 类要求进行了优化
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 宽输入电压范围为 3.5V 至 80V
    • 1% 精度、固定 3.3V/5V/12V 或 0.8V 至 55V 可调输出电压
    • 150°C 最大结温
    • 关断模式电流:2.3µA
    • 空载睡眠电流:9.5µA
    • 最多可堆叠两个相位
    • 先进的压降(含频率折返)
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 同步输入和同步输出功能
  • 固有保护特性,可实现稳健的设计
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能和 PGOOD 功能
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部环路补偿
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 LM5149 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM5149 是一款 80V 超低 IQ 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。 LM5149 可设置为以 交错双相模式运行,实现精确的电流共享,适合高电流应用。该器件可在低至 3.5V 的 VIN 和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。

LM5149 有两个独特的 EMI 降低特性:有源 EMI 滤波器和双随机展频 (DRSS)。有源 EMI 滤波器可检测直流输入总线上的任何噪声或纹波电压,并注入异相消除信号以减少干扰。DRSS 将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。

LM5149 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器和自举二极管、3ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。

LM5149 控制器采用 3.5mm × 5.5mm 热增强型 24 引脚 VQFN 封装 ,该封装具有外露焊盘,有助于散热。

LM5149 是一款 80V 超低 IQ 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。 LM5149 可设置为以 交错双相模式运行,实现精确的电流共享,适合高电流应用。该器件可在低至 3.5V 的 VIN 和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。

LM5149 有两个独特的 EMI 降低特性:有源 EMI 滤波器和双随机展频 (DRSS)。有源 EMI 滤波器可检测直流输入总线上的任何噪声或纹波电压,并注入异相消除信号以减少干扰。DRSS 将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。

LM5149 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器和自举二极管、3ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。

LM5149 控制器采用 3.5mm × 5.5mm 热增强型 24 引脚 VQFN 封装 ,该封装具有外露焊盘,有助于散热。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5149 具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 80V 同步降压直流/直流控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 15日
应用手册 符合新 GB42295 国家标准的电动自行车电源设计 英语版 2025年 9月 3日
应用手册 如何对基于 PCM 的降压稳压器实施简单的恒流调节方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 17日
功能安全信息 LM5149 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 12月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块

LM25149-Q1EVM-2100 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM25149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。它在 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM25149-Q1 可提供先进的 EMI 性能和超低的 IQ。故障期间的稳压器特性包括:欠压锁定、内部软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LM5149-Q1EVM-400 — 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块

LM5149-Q1EVM-400 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。该 EVM 在 15V 至 72V 的宽输入电压范围内工作,可提供 12V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM5149-Q1 可提供先进的 EMI 性能、超低 IQ 和保护特性,可在出现以下故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定、内部软启动、断续模式过流保护和热关断。此外,该器件还包含开漏 PGOOD 指示灯和同步输入功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5149-Q1 PSPICE Transient Model

SNVMCB8.ZIP (87 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5149-LM25149DESIGN-CALC LM5149/-Q1 and LM25149/-Q1 buck controller with AEF quickstart design tool

Welcome to the quickstart design tool for the LM5149, LM5149-Q1 and LM25149, LM25149-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the above controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

PCB 布局

LM25149-Q1EVM-2100 PCB Layout Files

SNVR501.ZIP (1990 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频