计算工具
数据表
LM51521-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 适用于宽工作电压范围的 汽车类电池供电应用
- 3.8V 至 42V 输入电压工作范围
- 5V 至 20V (提供高达 57V 的保护)动态可编程 VOUT
- BIAS ≥ 3.8V 时最小输入升压为 0.8V
- VSUPPLY > VLOAD 时进行旁路操作 (仅限 LM5152,请参阅器件比较表)
- 最小电池消耗
- 关断电流 ≤ 3 µA
- 自动模式转换
- 睡眠模式下的电池消耗 ≤ 11 µA(旁路操作,电荷泵关闭)
- 睡眠模式下的电池消耗 ≤ 33 µA(旁路操作,电荷泵打开)
- 睡眠模式下的偏置电流 IQ ≤ 13 µA(跳跃模式)
- 强大的 5V MOSFET 驱动器
- 解决方案尺寸小、成本低
- 最大开关频率为 2.2 MHz
- 内部自举二极管
- 在 VIN 范围内峰值电流限值保持恒定
- 支持 DCR 电感器电流感测
- 具有可润湿侧翼的 QFN-20 封装
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 100 kHz 至 2.2 MHz 开关频率
- 可选开关模式(FPWM、二极管仿真和跳跃模式)
- EMI 缓解
- 可选可编程扩展频谱
- 无引线封装
- 可编程性和灵活性
- 动态 VOUT 跟踪
- 动态开关频率编程
- 可编程线路 UVLO
- 可调软启动
- 自适应死区时间
- 升压状态指示器
- 集成保护特性
- 逐周期峰值电流限制
- 过压保护
- HB-SW 短路保护
- 热关断
LM5152x-Q1(LM5152-Q1 和 LM51521-Q1) 器件是一款涉及峰值电流模式控制、具有宽输入范围的同步升压控制器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于启停/备用电池电源的 LM5152x-Q1 汽车低 IQ 同步升压控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 6月 16日 |
| 功能安全信息 | LM5152x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 3月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5152EVM-BST — LM5152 升压控制器评估模块
LM5152EVM-BST 评估模块 (EVM) 展示了 LM5152-Q1 宽输入电压同步升压控制器的特性和性能,包括:
- 低 IQ 运行
- 内部反馈电阻器
- 旁路模式运行(VIN 大于 VOUT 调节目标时)
- 输出电压动态跟踪
- 状态指示
- 可编程频率
- 时钟抖动
- 可编程 UVLO。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。