主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

LM5163-Q1

正在供货

具有超低 IQ 的汽车类 6V 至 100V 输入、0.5A 同步降压直流/直流转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 0.5 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000105 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 0.5 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000105 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 6V 至 100V 的宽输入电压范围
    • 结温范围:‌–40°C 至 +150°C
    • 固定 3ms 内部软启动计时器
    • 峰值和谷值电流限制保护
    • 输入 UVLO 和热关断保护
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
  • 适用于可扩展的汽车电源
    • 最短导通时间和关闭时间低:50ns
    • 高达 1MHz 的可调节开关频率
    • 可实现高轻负载效率的二极管仿真
    • 10.5µA 空载输入静态电流
    • 3µA 关断静态电流
  • 通过集成技术减小设计尺寸,降低成本
    • COT 模式控制架构
    • 集成式 0.725Ω NFET 降压开关
    • 集成式 0.34Ω NFET 同步整流器省去了外部肖特基二极管
    • 1.2V 内部电压基准
    • 无环路补偿组件
    • 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管
  • 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 6V 至 100V 的宽输入电压范围
    • 结温范围:‌–40°C 至 +150°C
    • 固定 3ms 内部软启动计时器
    • 峰值和谷值电流限制保护
    • 输入 UVLO 和热关断保护
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
  • 适用于可扩展的汽车电源
    • 最短导通时间和关闭时间低:50ns
    • 高达 1MHz 的可调节开关频率
    • 可实现高轻负载效率的二极管仿真
    • 10.5µA 空载输入静态电流
    • 3µA 关断静态电流
  • 通过集成技术减小设计尺寸,降低成本
    • COT 模式控制架构
    • 集成式 0.725Ω NFET 降压开关
    • 集成式 0.34Ω NFET 同步整流器省去了外部肖特基二极管
    • 1.2V 内部电压基准
    • 无环路补偿组件
    • 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管
  • 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计

LM5163-Q1 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM5163-Q1 在输入电压突降至 6V 时,能够根据需要以接近 100% 的占空比工作,因此非常适合高性能 48V 电池汽车应用和 MHEV/EV 系统。

LM5163-Q1 具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,可提供高达 0.5A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。LM5163-Q1 的其他特性包括超低 IQ 和二极管仿真模式运行(可实现高轻负载效率)、创新的峰值和谷值过流保护、集成式 VCC 辅助电源和自举二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功能的热关断保护。开漏 PGOOD 指示器提供时序控制、故障报告和输出电压监视功能。

LM5163-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准并采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装。该器件的 1.27mm 引脚间距可以为高电压应用提供足够的间距。

LM5163-Q1 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM5163-Q1 在输入电压突降至 6V 时,能够根据需要以接近 100% 的占空比工作,因此非常适合高性能 48V 电池汽车应用和 MHEV/EV 系统。

LM5163-Q1 具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,可提供高达 0.5A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。LM5163-Q1 的其他特性包括超低 IQ 和二极管仿真模式运行(可实现高轻负载效率)、创新的峰值和谷值过流保护、集成式 VCC 辅助电源和自举二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功能的热关断保护。开漏 PGOOD 指示器提供时序控制、故障报告和输出电压监视功能。

LM5163-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准并采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装。该器件的 1.27mm 引脚间距可以为高电压应用提供足够的间距。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM5163H-Q1 正在供货 具有超低 IQ 的汽车类 6V 至 100V 输入、0.5A 同步高温直流/直流降压转换器 Identical device with extended high temperature operation.
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM5168-Q1 正在供货 具有 Fly-Buck™ 能力的汽车类 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器 Pin-to-pin compatable device with 120-VIN, 300-mA and fly-buck capability.
LM5169-Q1 正在供货 具有 Fly-Buck™ 能力的汽车类 6V 至 120V 宽输入电压、650mA 直流/直流转换器 Pin-to-pin compatible device with wider 120-VIN, 300-mA and fly-buck capability.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5163-Q1 具有超低 IQ 的 100V 输入、 0.5A 同步直流/直流降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 23日
技术文章 MHEVs: Optimizing the automotive powertrain for efficiency and cost PDF | HTML 2021年 5月 24日
功能安全信息 LM5163-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 1月 8日
应用手册 Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
应用手册 DC/DC Buck Converters With Ultra-Low IQ for Industrial Battery-Pack Applications 2019年 2月 20日
应用简报 IC Package Features Lead to Higher Reliability in Automotive Systems 2019年 2月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5164-Q1EVM — 同步降压转换器评估模块

LM5164-Q1 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM5164-Q1 300kHz 同步降压转换器。  LM5164-Q1EVM 以非常低的静态电流工作,并以最少的外部组件提供出色的效率。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5163-Q1 PSPICE TRANS MODEL

SNVMBS8.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5163-Q1 TINA-TI Transient Model

SNVMBV2.TSC (631 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

LM5163-LM5164DESIGN-CALC — LM5163 和 LM5164 转换器快速入门设计工具

欢迎使用 LM5163 和 LM5164 快速入门设计工具。此独立工具帮助电源工程师设计基于 LM5163 和 LM5164 低 IQ 同步降压直流/直流稳压器的直流/直流降压转换器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
用户指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频