LM5171-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 功能安全型
- 高压 (HV) 端口和低压 (LV) 端口的最高额定电压分别为 85V 和 80V
- 双向电流调节的典型精度为 1%
- 通道电流监测的典型精度为 1%
- I2C 接口用于监测和诊断
- 内置 3.5V 1% 基准电压
- 集成 5V 10mA 辅助电源
- 5A 峰值半桥栅极驱动器
- 可编程或自适应死区时间控制
- 可选择与外部时钟同步的可编程振荡器,频率高达 1MHz
- 独立通道使能控制输入
- 集成电流和电压环路控制
- 可编程逐周期峰值电流限制
- 过热关断
- HV 和 LV 端口过压保护
- 动态可选二极管仿真和强制 PWM 工作模式
- 可编程软启动计时器
- 支持多相和独立通道运行
- 支持紧急关断锁存
LM5171-Q1 控制器可为双通道双向转换器提供高压和精密元件,示例包括双电池系统。LM5171-Q1 支持多相并行运行,每个相位均具有平衡的均流。LM5171-Q1 还可以支持独立通道双向运行,因此可用作多相降压/升压或独立降压/升压的独立控制器。
双通道差分电流检测放大器和专用通道电流监测计可实现 1% 的典型精度。稳健的 5A 半桥栅极驱动器能够驱动并联的 MOSFET,从而在每个通道获得更高的功率。编程控制器以在二极管仿真模式 (DEM) 或强制 PWM (FPWM) 模式下运行。通用保护特性包括逐周期电流限制、过压保护、过热保护和紧急关断锁存。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM5171-Q1 双通道双向控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 10月 27日 |
| 应用简报 | LM5171 的多相运行 | PDF | HTML | 2026年 4月 29日 | |||
| 应用简报 | LM5171 无缝双向运行 | PDF | HTML | 2026年 4月 16日 | |||
| 应用手册 | 如何独立运行 LM5171 的两个通道 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 19日 | |
| 功能安全信息 | LM5171-Q1 Functional Safety FIT, FMD, and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 10月 6日 | |||
| 证书 | LM5171EVM-BIDIR EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 5日 | ||||
| 应用手册 | U-140 Average Current Mode Control of Switching Power Supplies | 1999年 9月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5171EVM-BIDIR — LM5171 评估模块
LM5171EVM-BIDIR 评估模块 (EVM) 是一款双相交错双向转换器,非常适合 48V 至 12V 双电池系统应用。它支持多相可堆叠,具有可调节交错角度和平衡的电流共享。该 EVM 还包含各种跳线,用于针对多种不同的用例配置电路。这包括可由微控制器或高功率单向降压或升压转换器控制的能力。
计算工具
LM5171-Q1 Quickstart Calculator helps on design of the power stage, current loop and voltage loop. Component calculations for the controller are also included.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。