LM61480

正在供货

针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的 8A 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Wettable flanks package EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34.2 Iq (typ) (µA) 5 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Wettable flanks package EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34.2 Iq (typ) (µA) 5 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RPH) 16 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 提供功能安全
  • 输入电压范围:3V 至 36V
  • 具有滤波器和延迟释放的 RESET 输出
  • 可实现低 EMI:
    • 符合 CISPR 11/32 B 类要求的 EVM
    • 引脚可配置扩频
    • 可调节的 SW 节点上升时间
    • 高于和低于 AM 频带运行:引脚可配置为固定 400kHz 和 2.2MHz,或可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调节
    • 低 EMI 对称引脚排列
    • 对于恒定频率或脉冲频率调制 (PFM),轻负载模式下可对引脚进行配置
  • 高效解决方案
    • 8A 负载可实现 95% 的效率
    • 在自动模式下空载时具有 5µA 的输入电流
    • <1µA 关断电流(典型值)
  • 高功率密度
    • 内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
    • 4.5mm × 3.5mm 可湿性侧面 QFN 封装
  • 提供功能安全
  • 输入电压范围:3V 至 36V
  • 具有滤波器和延迟释放的 RESET 输出
  • 可实现低 EMI:
    • 符合 CISPR 11/32 B 类要求的 EVM
    • 引脚可配置扩频
    • 可调节的 SW 节点上升时间
    • 高于和低于 AM 频带运行:引脚可配置为固定 400kHz 和 2.2MHz,或可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调节
    • 低 EMI 对称引脚排列
    • 对于恒定频率或脉冲频率调制 (PFM),轻负载模式下可对引脚进行配置
  • 高效解决方案
    • 8A 负载可实现 95% 的效率
    • 在自动模式下空载时具有 5µA 的输入电流
    • <1µA 关断电流(典型值)
  • 高功率密度
    • 内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
    • 4.5mm × 3.5mm 可湿性侧面 QFN 封装

LM6x4xx 降压稳压器系列是稳压器,可提供固定或可调节输出电压(可设置范围为 1V 至预期输入电压的 95%)。这些稳压器可在宽输入电压范围(3V 至 36V)内工作,可承受高达 42V 的瞬态电压。

该系列专为低 EMI 而设计。该器件具有可选择引脚的扩频和可调节的 SW 节点上升时间。双随机扩频 (DRSS) 跳频设置为 ±5.5%(典型值),通过三角和假随机调制的组合大幅降低峰值发射。DRSS 还包括先进技术,可降低由扩频调制引起的输出电压纹波。

开漏 RESET 输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。在自动模式中,器件自动在固定频率脉宽调制 (FPWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 运行模式之间转换,实现仅 5µA(典型值)的空载电流消耗。电气特性额定结温范围为 –40°C 至 +150°C。

LM6x4xx 降压稳压器系列是稳压器,可提供固定或可调节输出电压(可设置范围为 1V 至预期输入电压的 95%)。这些稳压器可在宽输入电压范围(3V 至 36V)内工作,可承受高达 42V 的瞬态电压。

该系列专为低 EMI 而设计。该器件具有可选择引脚的扩频和可调节的 SW 节点上升时间。双随机扩频 (DRSS) 跳频设置为 ±5.5%(典型值),通过三角和假随机调制的组合大幅降低峰值发射。DRSS 还包括先进技术,可降低由扩频调制引起的输出电压纹波。

开漏 RESET 输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。在自动模式中,器件自动在固定频率脉宽调制 (FPWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 运行模式之间转换,实现仅 5µA(典型值)的空载电流消耗。电气特性额定结温范围为 –40°C 至 +150°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 针对功率密度和低 EMI 进行了优化的 LM62460、LM61480 和 LM61495 引脚兼容 6A/8A/10A 降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 20日
应用手册 如何对基于 PCM 的降压稳压器实施简单的恒流调节方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 17日
功能安全信息 LM6xxxx Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 3月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LM61480 PSpice Transient Model

SNVMC89.ZIP (194 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPH) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频