LM61480T-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- 输入电压范围:3V 至 36V
- 可实现低 EMI:
- 符合 CISPR 25 5 级要求的 EVM
- 引脚可配置展频
- 可调节 SW 节点上升时间
- 高于和低于 AM 频带运行:引脚可配置为固定 400kHz 和 2.2MHz,或可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调节
- 低 EMI 对称引脚排列
- 对于恒定频率或脉冲频率调制 (PFM),轻负载模式下可对引脚进行配置
- 高效率设计
- 在 8A 负载、5V VOUT 条件下,效率为 95%
- < 1µA 关断电流(典型值)
- 高功率密度
- 内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
- 4.5mm × 3.5mm 可湿性侧面 QFN 封装
- 热增强型封装提供外露的顶部和底部散热焊盘,并实现双侧冷却,其中 RθJC(top) = 0.64°C/W
- 与 LM62460-Q1、LM61480-Q1 和 LM61495-Q1 引脚兼容
LM614xxT-Q1 降压转换器是面向汽车的稳压器,能提供可调节输出电压(可设置范围为 1V 至预期输入电压的 95%)。这些稳压器可在宽输入电压范围(3V 至 36V)内工作,可承受高达 42V 的瞬态电压。
该系列专为低 EMI 设计。该器件具有可选择引脚的展频和可调节的 SW 节点上升时间。双随机展频 (DRSS) 跳频设置为 ±4%(典型值),可通过三角调制与假随机调制的组合大幅降低峰值发射,并采用先进的技术来减少展频调制导致的输出电压纹波。
开漏 RESET 输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。在自动模式中,器件自动在固定频率脉宽调制 (FPWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 运行模式之间转换,从而实现仅 5µA(典型值)的空载电流消耗。电气特性额定结温范围为 –40°C 至 +150°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM614xxT-Q1 适用于双侧冷却、采用热增强型封装并针对功率密度和低 EMI 进行了优化的 3V 至 36V、8A/10A 汽车级降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026年 2月 9日 |
| 功能安全信息 | LM62460-Q1, LM61480(T)-Q1, and LM61495(T)-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 12月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM61495RPHEVM — LM61495-Q1 10A、400kHz 同步降压转换器评估模块
LM61495RPHEVM 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM61495-Q1 同步降压转换器。 LM61495-Q1 采用小尺寸解决方案,提供出色的效率、低 IQ 和低 EMI。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (VAM) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。