可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM62435-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +150°C,TJ
- 提供功能安全
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- HotRod™ 封装和并行输入路径可以尽可能减少开关节点振铃
- 展频可降低峰值发射
- 可调节 SW 节点上升时间
- 轻负载下可通过引脚可选 FPWM 模式提供恒定频率
- 专为汽车应用而设计
- 支持 42V 的汽车负载突降
- ±1% 的总输出稳压精度
- VOUT 可在 1V 至 95% 的 VIN 之间调节,出厂时可选 5V 和 3.3V 固定输出电压
- 可在所有负载下进行高效电源转换
- 在 13.5VIN、3.3VOUT 下具有 7µA 的无负载电流
- 在 1mA、13.5VIN、5VOUT 下 PFM 效率为 83%
- 具有用于提升效率的外部偏置选项
- 适用于可扩展电源
- 与以下器件引脚兼容:
- LM62440-Q1(36V、4A、固定 fSW)
- LM61460-Q1(36V、6A、可调节 fSW)
- 与以下器件引脚兼容:
LM62435-Q1 是一款汽车专用的高性能直流/直流同步降压转换器。该器件具有集成式高侧和低侧 MOSFET,能够在 3.0V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 3.5A 的输出电流;可耐受 42V 电压,支持 400ms 时长的负载突降。LM62435-Q1 可对压降进行软恢复,因此无需对输出进行过冲。
LM62435-Q1 专门设计用于降低 EMI。该器件具有假随机展频、可调节 SW 节点上升时间和低 EMI,并采用具有低开关节点振铃和易于使用、优化型引脚排列的 VQFN-HR 封装。开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内同步,从而避开噪声敏感频段。另外,可以选择频率,从而在低工作频率下提高效率,或在高工作频率下缩小解决方案尺寸。
自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现仅 7µA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间无缝转换,以及极低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,均确保在整个负载范围内实现卓越的效率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM62435-Q1 汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-8-10 |
| 应用手册 | How to Migrate Between LM614xx and LM624xx Product Families | PDF | HTML | 2021-11-1 | |||
| 功能安全信息 | LM62435-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution | 2020-4-2 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RJR) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。