主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM63440-Q1

正在供货

具有引脚可调节开关频率的汽车级 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34.2 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI & noise features Fixed-frequency control, Integrated capacitors, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 2 (MINT 2), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 87 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34.2 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI & noise features Fixed-frequency control, Integrated capacitors, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 2 (MINT 2), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 87 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-FCRLF (RYF) 22 14 mm² (4 mm × 3.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 多功能同步直流/直流降压转换器
    • 3V 至 36V 宽输入电压范围,可耐受高达 42V 的负载突降瞬态
    • 提供 4A 和 6A 选项
    • 1% 精度、可调节输出电压(1V 至 95% VIN)
    • 150°C 最大结温
    • 使用 RT 引脚或 SYNC 信号时,频率在 200kHz 至 2.2MHz 范围内可调
  • 通过优化引脚排列设计和相邻引脚短路测试间隙提高可靠性
  • 减少干扰和噪音的技术 – 架构 1 (MINT 1)
    • 增强型 HotRod™ QFN 封装可减少开关节点振铃
    • 并行输入路径可更大限度减少寄生电感
    • 展频频率调制
    • 轻负载时可选择 FPWM 或 PFM 模式
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 13.5V VIN、5V VOUT、6A、2.1MHz 时为 92.5%
    • 在 3.3VOUT 空载输入电流下典型值为 7µA
    • 0.6µA 典型关断静态电流
    • 满载时的典型压降为 0.6V
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
  • 使用 LM634x0-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 多功能同步直流/直流降压转换器
    • 3V 至 36V 宽输入电压范围,可耐受高达 42V 的负载突降瞬态
    • 提供 4A 和 6A 选项
    • 1% 精度、可调节输出电压(1V 至 95% VIN)
    • 150°C 最大结温
    • 使用 RT 引脚或 SYNC 信号时,频率在 200kHz 至 2.2MHz 范围内可调
  • 通过优化引脚排列设计和相邻引脚短路测试间隙提高可靠性
  • 减少干扰和噪音的技术 – 架构 1 (MINT 1)
    • 增强型 HotRod™ QFN 封装可减少开关节点振铃
    • 并行输入路径可更大限度减少寄生电感
    • 展频频率调制
    • 轻负载时可选择 FPWM 或 PFM 模式
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 13.5V VIN、5V VOUT、6A、2.1MHz 时为 92.5%
    • 在 3.3VOUT 空载输入电流下典型值为 7µA
    • 0.6µA 典型关断静态电流
    • 满载时的典型压降为 0.6V
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
  • 使用 LM634x0-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM634x0-Q1 属于汽车级同步直流/直流降压转换器系列,具有卓越的效率和超低的 IQ。该器件具有集成式高侧和低侧 MOSFET,能够在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 6A 的输出电流,支持高达 42V 的负载突降瞬态。该转换器可对压降进行软恢复,因此无需对输出进行过冲。

采用架构 1 (MINT 1) 抗干扰和噪声技术的 LM634x0-Q1 集成了用于实现卓越 EMI 性能的诸多特性,包括展频频率调制、低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装(可缓解开关节点振铃)和对称引脚排列(便于输入电容器的合理布置)。开关频率在 200kHz 和 2.2MHz 之间可设置,从而避免敏感频带,同时可根据应用要求优化效率或设计尺寸。

PFM 模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现仅 7µA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 模式和 PFM 模式之间无缝转换,以及低 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,可在整个负载范围内提供卓越的效率和热性能。该封装在关键电源引脚之间有多个 NC 引脚,从而改进了故障模式和影响分析 (FMEA) 结果。

LM634x0-Q1 属于汽车级同步直流/直流降压转换器系列,具有卓越的效率和超低的 IQ。该器件具有集成式高侧和低侧 MOSFET,能够在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 6A 的输出电流,支持高达 42V 的负载突降瞬态。该转换器可对压降进行软恢复,因此无需对输出进行过冲。

采用架构 1 (MINT 1) 抗干扰和噪声技术的 LM634x0-Q1 集成了用于实现卓越 EMI 性能的诸多特性,包括展频频率调制、低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装(可缓解开关节点振铃)和对称引脚排列(便于输入电容器的合理布置)。开关频率在 200kHz 和 2.2MHz 之间可设置,从而避免敏感频带,同时可根据应用要求优化效率或设计尺寸。

PFM 模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现仅 7µA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 模式和 PFM 模式之间无缝转换,以及低 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,可在整个负载范围内提供卓越的效率和热性能。该封装在关键电源引脚之间有多个 NC 引脚,从而改进了故障模式和影响分析 (FMEA) 结果。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM634x0-Q1 3V 至 36V、4A 和 6A、汽车级同步降压转换器,采用了可调开关 频率和减少干扰和噪声技术 (MINT) PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-31
功能安全信息 LM634X0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024-6-4

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM63460EVM — LM63460-Q1 汽车 5.5V 至 36V、6A 低 EMI 同步降压转换器评估模块

LM63460EVM-2MHZ 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM63460-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流转换器的性能。该 EVM 在 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 6A 的输出电流。以下功能可在出现故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定 (UVLO)、内部软启动、断续模式过流保护 (OCP)、开漏 PGOOD 指示器和热关断。默认情况下,LM63460-Q1 具有扩频频率调制功能。此外,LM63460-Q1 具有电阻器可调开关频率以及同步输入功能,可将频率调节为外部时钟信号的频率。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

LM63460-LM64460DESIGN-CALC — LM63440-Q1、LM63460-Q1、LM64440-Q1 和 LM64460-Q1 快速入门设计工具

欢迎使用 LM63440-Q1、LM63460-Q1、LM64440-Q1 和 LM64460-Q1 快速入门设计工具。此独立工具可帮助电源工程师设计基于此系列同步降压电源转换器的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-FCRLF (RYF) 22 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频