主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM63635C-Q1

正在供货

汽车级 3.5V 至 36V 3.25A 降压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.25 Vin (max) (V) 32 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.25 Vin (max) (V) 32 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DRR) 12 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 支持汽车系统要求
    • 输入电压范围:3.5V 至 36V
    • 最短导通时间短,为 50ns
    • 良好的 EMI 性能
    • 假随机展频
    • 符合 CISPR 25 标准
    • 低至 23µA 的工作静态电流
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C
  • 使用最少的外部元件提高设计灵活性
    • 3.3V 或 5V 的固定 VOUT
    • 400kHz 或 2.1MHz 的固定开关频率
    • 输出电流高达 3.25A
  • 设计尺寸小
    • 最小尺寸为:14mm × 14mm(3.25A、2.2MHz),采用 WSON 封装
    • 高度集成的设计,使用的外部元件少
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 支持汽车系统要求
    • 输入电压范围:3.5V 至 36V
    • 最短导通时间短,为 50ns
    • 良好的 EMI 性能
    • 假随机展频
    • 符合 CISPR 25 标准
    • 低至 23µA 的工作静态电流
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C
  • 使用最少的外部元件提高设计灵活性
    • 3.3V 或 5V 的固定 VOUT
    • 400kHz 或 2.1MHz 的固定开关频率
    • 输出电流高达 3.25A
  • 设计尺寸小
    • 最小尺寸为:14mm × 14mm(3.25A、2.2MHz),采用 WSON 封装
    • 高度集成的设计,使用的外部元件少

LM63635C-Q1 稳压器是一款简单易用的同步直流/直流降压转换器,适用于条件严苛的汽车类应用。LM63635C-Q1 能够使用高达 36V 的输入驱动高达 3.25A 的负载电流。该转换器采用小设计尺寸提供高的轻负载效率和输出精度。RESET 标志和精密使能端之类的特性可以为各种应用提供灵活且易于使用的解决方案。轻负载时的自动频率折返可以提高效率,同时维持严格的负载调整率。此器件通过集成技术消除了很多外部元件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM63635C-Q1 采用 WSON 12 引脚电源封装。

LM63635C-Q1 稳压器是一款简单易用的同步直流/直流降压转换器,适用于条件严苛的汽车类应用。LM63635C-Q1 能够使用高达 36V 的输入驱动高达 3.25A 的负载电流。该转换器采用小设计尺寸提供高的轻负载效率和输出精度。RESET 标志和精密使能端之类的特性可以为各种应用提供灵活且易于使用的解决方案。轻负载时的自动频率折返可以提高效率,同时维持严格的负载调整率。此器件通过集成技术消除了很多外部元件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM63635C-Q1 采用 WSON 12 引脚电源封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM63635C-Q1 3.5V 至 36V 3.25A 汽车类降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-7-30
功能安全信息 LM63635C-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024-1-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM63635DNEVM — LM63635DN 具有展频功能的 3.5V 至 36V、3.25A 降压转换器评估模块

LM63635DNEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM636x5CAQDRRQ1 降压稳压器的运行情况和性能。LM636x5CAQDRRQ1 是易于使用的同步直流/直流降压转换器系列,能够通过 3.5V 至 36V 的输入电压驱动高达 3.5A 的负载电流。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频