LM644A2-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 工作结温高达 150°C
- 热增强型封装提供外露的顶部和底部散热焊盘,并实现双侧冷却
- 功能安全型
- 可实现低 EMI
- 对地间隙大于 1mm 的对称输入电压引脚
- 引脚可选展频选项
- 引脚可选 FPWM 或自动模式运行
- 具有可湿性侧面的增强型 HotRod™ QFN (25) 封装
- 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
- 符合 CISPR 25 5 类 EMI 要求
- 单路和双路输出功能
- 3V 至 36V 的宽输入电压范围
- 1% 精度、3.3V/5V 固定或 0.8V 至 20V 可调输出电压
- 具有迟滞功能的断续模式过流保护和热关断保护
- 精密 ENABLE 和 PGOOD 功能
- 50ns tON(min) 可实现高 VIN/VOUT 比
- 80ns tOFF(min) 可实现低压降
- 多功能双路输出运行
- 关断模式电流:0.5µA(典型值)
- 空载待机电流:9µA(典型值)
- 内置补偿和 3ms 软启动
- 独立的精密 ENABLE 和 PGOOD
- 可调节单路输出运行
- 在 8A 负载、单路输出、VIN = 12V、VOUT = 5V 时效率大于 95%
- 外部补偿和可调软启动
- PGOOD、SYNCIN 和 SYNCOUT 功能
- 与 LMQ644A2-Q1 引脚对引脚兼容
LM644A2-Q1 是一款 36V 同步降压直流/直流转换器,可提供高电流单路或双路输出。该器件使用交错式可堆叠电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载调整率和线性调整率以及精确的电流共享,输出时钟支持多达六相(电流高达 36A)。50ns 的高侧开关最短导通时间可实现大降压比,支持从 12V、24V 或汽车输入到低电压轨的直接转换,从而降低系统复杂性和设计成本。
LM644A2-Q1 采用具有可湿性侧面的优化增强型 HotRod QFN 封装,增加了展频功能,并使用低电感输入旁路配置,用于最大限度降低 EMI。双随机展频 (DRSS) 跳频设置为 ±10%(典型值),通过三角和假随机调制的组合大幅降低发射。偏置引脚通过使用转换器输出为 LM644A2-Q1 供电,可降低器件功耗,实现 9µA 的空载静态电流,从而延长在电池供电系统中的运行时间。LM644A2-Q1 即使在堆叠多个器件时也能保持高效率轻负载运行,从而在整个负载范围内实现高效率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM644A2-Q1 适用于双侧冷却并具有热增强型封装和多相堆叠功能的 3V 至 36V 低 IQ 双路 6A 汽车级 降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 11月 26日 |
| 功能安全信息 | LM644xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 11月 19日 | |||
| 证书 | LM644A2QEVM-S2100T EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 9月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM644A2QEVM-S2100T — LM644A2-Q1 评估模块
LM644A2QEVM-S2100T 展示了 LM644A2-Q1 带有集成功率 MOSFET 的双通道直流/直流降压转换器的特性和性能。该评估模块提供具有双相交错配置的单路 12A 输出。输出电压可编程为 3.3V 或 5V 固定电压,也可以使用外部反馈电阻进行调节。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (VBG) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。