主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM65440-Q1

正在供货

采用小型 eQFN 封装的 36V、4A 可堆叠降压电源转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.8 Features Auto Mode, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Stackable, Synchronous Rectification, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000003 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.8 Features Auto Mode, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Stackable, Synchronous Rectification, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000003 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-FCRLF (RZT) 20 9.36 mm² (3.6 mm × 2.6 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 宽输入电压范围:3V 至 36V
  • 减少干扰和噪音的技术 – 架构 1 (MINT 1)
    • 有助于符合 CISPR 25 5 级标准
    • ±5% 双随机展频
    • 具有对称引脚排列的增强型 HotRod™ QFN 封装
  • 短最小导通时间:40ns(最大值)
  • 开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz
  • 可通过引脚配置 400kHz 和 2.1MHz
  • 引脚可配置自动或 FPWM 运行
  • 双相高达 16A,适用于高电流设计
  • 与 65V LM656x5-Q1 系列引脚对引脚兼容
  • 可在所有负载下进行高效电源转换
    • 12VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率 > 94.65%
    • 3.0µA PFM 空载输入电流
  • 高功率密度
    • 内部补偿、电流限值和 TSD
    • 3.6mm× 2.6mm 可湿性侧面 20 引脚封装
    • ϴJA = 24.0°C/W (LM654x0-Q1EVM)
  • 使用 LM654x0-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 宽输入电压范围:3V 至 36V
  • 减少干扰和噪音的技术 – 架构 1 (MINT 1)
    • 有助于符合 CISPR 25 5 级标准
    • ±5% 双随机展频
    • 具有对称引脚排列的增强型 HotRod™ QFN 封装
  • 短最小导通时间:40ns(最大值)
  • 开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz
  • 可通过引脚配置 400kHz 和 2.1MHz
  • 引脚可配置自动或 FPWM 运行
  • 双相高达 16A,适用于高电流设计
  • 与 65V LM656x5-Q1 系列引脚对引脚兼容
  • 可在所有负载下进行高效电源转换
    • 12VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率 > 94.65%
    • 3.0µA PFM 空载输入电流
  • 高功率密度
    • 内部补偿、电流限值和 TSD
    • 3.6mm× 2.6mm 可湿性侧面 20 引脚封装
    • ϴJA = 24.0°C/W (LM654x0-Q1EVM)
  • 使用 LM654x0-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM654x0-Q1 系列车用降压转换器专为高效率、高功率密度及超低电磁干扰 (EMI) 而设计,并采用了抗干扰与噪声抑制 (MINT 1) 开关技术。这些转换器在 3V 至 36V(可耐受 42V 电压)的宽输入电压范围内运行。LM654x0-Q1 只需在主器件和辅助器件之间连接补偿误差信号,即可实现双相支持。LM654x0-Q1 提供可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压,或者也可以采用可调节配置。得益于超小的环路电感和优化的开关节点压摆率,可实现低 EMI 运行。电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。

LM654x0-Q1 系列车用降压转换器专为高效率、高功率密度及超低电磁干扰 (EMI) 而设计,并采用了抗干扰与噪声抑制 (MINT 1) 开关技术。这些转换器在 3V 至 36V(可耐受 42V 电压)的宽输入电压范围内运行。LM654x0-Q1 只需在主器件和辅助器件之间连接补偿误差信号,即可实现双相支持。LM654x0-Q1 提供可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压,或者也可以采用可调节配置。得益于超小的环路电感和优化的开关节点压摆率,可实现低 EMI 运行。电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM654x0-Q1 高性能、可堆叠电源转换器,3V 至 36V, 引脚兼容的 4A、6A、8A 汽车及级低 EMI 同步降压转换器,采用抗干扰与噪 声抑制 (MINT) 技术,适用于 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-26
功能安全信息 LM654x0 and LM654x0-Q1-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026-8-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RZT) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频