LM71
- LM71Q 符合 AEC-Q100 0 级标准并且采用汽车级工艺流程制造
- 5 引脚 SOT-23 封装或 6 引脚无后拉 WSON 封装
- 在 −40°C 至 +150°C 整个温度范围内正常工作
- SPI 和 MICROWIRE 总线接口
- 主要规格:
- 电源电压:2.65V 至 5.5V
- 电源电流
- 工作电流:300µA(典型值)
- 550µA(最大值)
- 温度精度
- −10°C 至 +65°C:±1.5°C(最大值)
- −40°C 至 150°C:+3/− 2°C(最大值)
- 温度分辨率:31.25m°C
LM71 是一款低功耗、高分辨率数字温度传感器,具有 SPI 和 MICROWIRE 兼容接口,采用 5 引脚 SOT-23 或 6 引脚 WSON(无后拉)封装。主机可随时查询 LM71 以读取温度。其低工作电流在低功耗至关重要的系统中很有用。
LM71 具有 13 位加号温度分辨率(每 LSB 0.03125°C),工作温度范围为 −40°C 至 +150°C。
LM71 的 2.65V 至 5.5V 电源电压范围、快速转换速率、低电源电流和简单 SPI 接口使其成为各种应用的理想 之选。LM71Q 仅采用 5 引线 SOT-23 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM71/LM71-Q1 SPI/MICROWIRE 13 位加号温度传感器 数据表 (Rev. E) | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 8月 17日 | |
| 应用手册 | LM71/LM71-Q1 Errata | 2018年 7月 13日 | ||||
| 更多文献资料 | Die D/S LM71A MDA MCD1760A SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor | 2012年 10月 19日 | ||||
| 更多文献资料 | Die D/S LM71A MDA MCD2190A SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor | 2012年 10月 19日 | ||||
| 更多文献资料 | Die D/S LM71A MDO MCD5010A SPI/MICROWIRE 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor | 2012年 10月 19日 | ||||
| 更多文献资料 | Die D/S LM71A MDO MCD6000A SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor | 2012年 10月 19日 | ||||
| 更多文献资料 | Die D/S LM71A1 MDA MWA +1.5°C accuracy, SPI digital interface | 2012年 10月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
驱动程序或库
LM70SW-LINUX — 用于 LM70 的 Linux 驱动程序
Linux 驱动程序支持 LM70 系列温度传感器。Linux 驱动程序支持通过 SPI 总线和接口与硬件监测子系统进行通信。
Linux 主线状态
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
- lm70
- tmp121
- lm71
- lm74
与该器件关联的文件为:
- drivers/hwmon/lm70.c
- Documentation/hwmon/lm70
启用驱动程序支持
使用“make (...)
支持软件
Evaluation Board Software for Hardware Monitors and Digital Temperature Sensors
支持软件
SENSOREVAL — Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors
SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.
- Download SensorEval Software and Manual
- Windows XP support is offered for (...)
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点