LMC7101

正在供货

单路、15.5V、1.1MHz 运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
OPA196 正在供货 具有多路复用器友好型输入的单路、36V、低功耗通用放大器 Enhanced specifications with supply voltage range of 4.5 V to 36 V
TLV9101 正在供货 单路、16V、1.1MHz、低功耗运算放大器 Wider supply range (2.7 V to 16 V), faster slew rate (4.5 V/us), lower offset voltage (1.5 mV), lower power (0.12 mA), lower noise (30 nV/√Hz)

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 1.1 Slew rate (typ) (V/µs) 1.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 64 CMRR (typ) (dB) 82 Iout (typ) (A) 0.024 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.3 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 1.1 Slew rate (typ) (V/µs) 1.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 64 CMRR (typ) (dB) 82 Iout (typ) (A) 0.024 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.3 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 5 个引脚的微型 SOT-23 封装可节省空间;常规的电路布局所需空间是 8 个引脚的 SOIC 设计空间的一半
  • 适用于 2.7V、3V、5V 和 15V 电源
  • 5V 时的常规电源电流为 0.5mA
  • 5V 时的总谐波失真典型值为 0.01%
  • 1MHz 增益带宽
  • 适用的工业温度:-40°C 至 +85°C
  • 与常用的 LMC6482LMC6484 类似
  • 轨到轨输入和输出
  • 5 个引脚的微型 SOT-23 封装可节省空间;常规的电路布局所需空间是 8 个引脚的 SOIC 设计空间的一半
  • 适用于 2.7V、3V、5V 和 15V 电源
  • 5V 时的常规电源电流为 0.5mA
  • 5V 时的总谐波失真典型值为 0.01%
  • 1MHz 增益带宽
  • 适用的工业温度:-40°C 至 +85°C
  • 与常用的 LMC6482LMC6484 类似
  • 轨到轨输入和输出

LMC7101器件是一款车用高性能 CMOS 运算放大器,其占用空间小,采用 5 个引脚的 SOT-23 微型封装。在需要考虑空间和重量参数的设计中,此设计使得 LMC7101成为理想选择。性能与 LMC6482 和 LMC6484 的单个放大器类似,具有轨到轨输入和输出、高开环增益、低失真和低电源电流等优点。

微型封装的主要优势在小型便携式电子设备(如手机、寻呼机、笔记本电脑、个人数字助理和 PCMCIA 卡)中尤为明显。可以根据需要将微型放大器放置在板上,从而简化板布局。

LMC7101器件是一款车用高性能 CMOS 运算放大器,其占用空间小,采用 5 个引脚的 SOT-23 微型封装。在需要考虑空间和重量参数的设计中,此设计使得 LMC7101成为理想选择。性能与 LMC6482 和 LMC6484 的单个放大器类似,具有轨到轨输入和输出、高开环增益、低失真和低电源电流等优点。

微型封装的主要优势在小型便携式电子设备(如手机、寻呼机、笔记本电脑、个人数字助理和 PCMCIA 卡)中尤为明显。可以根据需要将微型放大器放置在板上,从而简化板布局。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有轨到轨输入和输出的 LMC7101 微型低功耗运算放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 12日
电路设计 反相求和电路 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 2月 13日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
技术文章 How to design a simple two-phase current-sharing synchronous buck regulator using PDF | HTML 2017年 11月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
仿真模型

LMC7101 PSPICE Model

SNOM176.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060023 — 反相求和电路

此设计对两个输入信号 Vi1 和 Vi2 求和(相加),并将其进行反相。输入信号通常来自低阻抗源,因为该电路的输入阻抗由输入电阻器 R1 和 R2 决定。反相放大器的共模电压等于连接在本设计中接地的非反相节点的电压。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施磁滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
设计工具

SBOC494 Simulation for Inverting Summer Circuit

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
LMC7101 单路、15.5V、1.1MHz 运算放大器 OPA170 单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器
硬件开发
设计工具
CIRCUIT060023 反相求和电路
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP7282 — 效率为 97% 的 35V 至 60V 输入、600W 输出双相降压转换器参考设计

此款 600W 宽电压输入双相功率转换器使用两个仿真电流模式控制器的 180 度相位差来最大限度减小输入和输出纹波电流。与传统隔离式功率转换器相比,这种同步降压架构提供更低的占用空间和 BOM 成本,而且效率更高,在多种操作条件下效率高于 97%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频