LMH6572
- 350MHz、250mV、−3dB 带宽
- 290MHz、2VPP、−3dB 带宽
- 10ns 通道开关时间
- 90dB 通道到通道隔离(在 5MHz 条件下)
- 0.02% 差分增益,0.02° 差分相位
- 0.1dB 增益平坦度:140MHz
- 1400V/µs 压摆率
- 宽电源电压范围:
6V (±3V) 至 12V (±6V) - 10MHz 时为 −78dB HD2
- 10MHz 时为 −75dB HD3
LMH6572 是一款经过优化的高性能模拟多路复用器,适用于专业级视频应用和其他高保真度、高带宽模拟 应用。LMH6572 可在 2VPP 输出信号电平提供 290MHz 带宽。140MHz 的 0.1dB 带宽和 1500V/µs 的压摆率使得该部件适用于高清电视 (HDTV) 和高分辨率多媒体视频 应用。
LMH6572 针对 NTSC 和 PAL 视频信号的差分增益误差和差分相位误差分别为 0.02% 和 0.02°,支持复合视频 应用 ,同时可驱动后部端接的单个 75Ω 负载。LM6572 可提供 80mA 线性输出电流来驱动多个视频负载 应用。
LMH6572 具有 2V/V (+6dBv) 的内部增益,能够以 1V/V (0dBv) 的净增益驱动后部端接传输线。
LMH6572 可提供 SSOP 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMH6572 三通道 2:1 高速视频多路复用器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018年 10月 10日 |
| 技术文章 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点