LMH6574
- 500MHz、500mV −3dB 带宽、AV = 2
- 400MHz、2VPP −3dB 带宽、AV = 2
- 8ns 通道开关时间
- 70dB 通道到通道隔离(在 10MHz 条件下)
- 0.02% 差动增益,0.05° 差动相位
- 0.1dB 增益平坦度:150MHz
- 2200V/µs 压摆率
- 宽电源电压范围:6V (±3V) 至 12V (±6V)
- 5MHz 时为 −68dB HD2
- 5MHz 时为 −84dB HD3
LMH6574 是一款经过优化的高性能模拟多路复用器,适用于专业级视频应用和其他高保真度、高带宽模拟 应用。输出放大器可根据两个地址位的状态选择四个输入信号中的任何一个。LMH6574 可在 2VPP 输出信号电平提供 400MHz 带宽。LMH6574 具有 150MHz 的 0.1dB 带宽和 2200V/µs 的压摆率,这对多媒体和高清电视 (HDTV) 应用 非常有利。
LMH6574 针对 NTSC 和 PAL 视频信号的差动增益误差和差动相位误差分别为 0.02% 和 0.05°,支持复合视频 应用 ,同时可驱动后部端接的单个 75Ω 负载。该器件可提供 80mA 线性输出电流来驱动多个视频负载 应用。
LMH6574 支持通过外部反馈和增益设置电阻器来设置增益,以实现最大灵活性。
LMH6574 可提供 14 引脚 SOIC 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMH6574 4:1 高速视频多路复用器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 9月 18日 |
技术文章 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
应用手册 | Generating Precision Clocks for Time- Interleaved ADCs | 2007年 8月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点