LMP8603
- Wide operational commonmode voltage range:
- At VS = 3.3V: –4V to 27V
- At VS = 5V: –22V to 60V
- CMRR: 90dB Minimum
- In-line filter capability for signal conditioning
- TCVOS: ±10µV/°C Maximum
- Input Offset Voltage: ±1mV Maximum
- Single-Supply Bidirectional Operation
- Gain = 20x for LMP8601
- Gain = 50x for LMP8602
- Gain = 100x for LMP8603
The LMP8601, LMP8602, and LMP8603 devices are fixed-gain, precision current-sense amplifiers (also referred to as current-shunt monitors). The input common-mode voltage range is –22V to +60V when operating from a single 5V supply, or –4V to +27V with a 3.3V supply. The LMP860x are parts designed for unidirectional and bidirectional current sensing applications.
These devices have a precise gain of 20x (LMP8601), 50x (LMP8602), and 100x (LMP8603), and are adequate in most targeted applications to drive an ADC to full-scale value. The fixed gain is achieved in two separate stages: a preamplifier with a gain of 10x and an output stage buffer amplifier with a gain of 2x (LMP8601), 5x (LMP8602), or 10x (LMP8603). The path between the two stages is brought out on two pins to enable the option of an additional filter network or modifying the gain.
The offset input pin enables these devices for unidirectional or bidirectional single supply voltage current sensing.
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMP860x , –22V to 60V, Bidirectional Current Sense Amplifier With In-Line Filter Capability 数据表 | PDF | HTML | 2026年 6月 10日 | ||
| 应用手册 | 将印刷电路板覆铜迹线用作电流检测 分流电阻器 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 5月 6日 | |||
| 应用手册 | 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 11日 | |
| 应用简报 | 具有 PWM 抑制功能的低漂移、线内电机电流精密测量 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 4月 17日 | |
| 应用简报 | 开关电源电流测量 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 4月 17日 | |
| 应用简报 | PWM 中用于电流感应的低电感分流器的优点应用 | 英语版 | 2017年 9月 14日 | |||
| 更多文献资料 | 电机驱动与控制解决方案指南 (Rev. D) | 2012年 5月 30日 | ||||
| 应用手册 | Application Note 1923 Current Sense Demo Board (SOIC) User's Guide (cn) | 最新英语版本 (Rev.A) | 2009年 4月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路
CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00302 — 具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计
此外,还采用了外部保护电路来提供浪涌和快速瞬态保护,并展示 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度等级。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点