LMR12007
- 薄型 SOT-6 封装
- 3.0V 至 18V 输入电压范围
- 1.25V 至 16V 的输出电压范围
- 750mA 输出电流
- 550kHz (LMR12007Y) 和 1.6MHz (LMR12007X) 开关频率
- 350mΩ NMOS 开关
- 30nA 关断电流
- 1.25V,2% 内部电压基准
- 内部软启动
- 电流模式,脉宽调制 (PWM) 运行
- WEBENCH 在线设计工具
- 热关断
All trademarks are the property of their respective owners.
应用范围
- 本地负载点稳压
- 硬盘内的核心电源
- 机顶盒
- 电池供电类器件
- USB 供电类器件
- DSL 调制解调器
- 笔记本电脑
LMR12007 稳压器是一款采用 6 引脚薄型 SOT 封装的单片,高频,PWM 降压直流/直流转换器。 它提供全部的激活功能,以便在尽可能小的印刷电路板面积内提供具有快速瞬态响应和准确调节的本地直流/直流转换。
借助于最少的外部组件和由 WEBENCH支持的在线设计工具,LMR12007 易于使用。 使用业界领先的 0.5µm 双极 CMOS (BiCMOS) 技术的内部 350mΩ NMOS 开关对 750mA 负载的驱动能力可获得最佳的可用功率密度。 世界级控制电路可实现低至 13ns 的接通时间,从而在整个 3V 至 18V 输入工作范围内支持低至 1.25V 的最小输出电压的出色高频转换。 开关频率在内部设置为 550kHz (LMR12007Y) 或 1.6MHz (LMR12007X),允许使用极小型表面贴装电感器和芯片电容器。 尽管工作频率很高,但仍可以轻松实现高达 90% 的效率。 包括外部关断,特有 30nA 的超低待机电流。 LM12007 利用电流模式控制和内部补偿,以便在广泛的运行条件下提供高性能稳压。 额外特性包括用来减少涌入电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限值、热关断和输出过压保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。