主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

LMR36015-Q1

正在供货

4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 专为汽车 应用
    • 结温范围为 –40°C 至 +150°C
    • 保护 功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
    • 在 1.5A 负载下具有 0.4V 压降(典型值)
    • ±1.5% 基准电压容差
    • 3.3V固定输出电压选项可用
  • 适合可扩展的电源
    • 与以下器件引脚兼容:
    • 400kHz、2.1MHz 频率选项
    • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
      • 小型 2mm × 3mm VQFN 封装(具有可湿性侧面)
        • 很少的外部组件
      • 在整个负载范围内具有低功率耗散
        • 400kHz(12VIN、5VOUT、1A)时的效率为 93%
        • 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
        • 低至 26µA 的工作静态电流
      • 进行了优化,可满足超低 EMI 要求
        • 符合 CISPR25 5 类标准
        • Hotrod™封装可最大限度减少开关节点振铃
        • 并行输入路径可最大限度减少寄生电感
        • 扩频频谱可降低峰值辐射发射
      • 使用 LMR36015-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
      • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
        • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
      • 专为汽车 应用
        • 结温范围为 –40°C 至 +150°C
        • 保护 功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
        • 在 1.5A 负载下具有 0.4V 压降(典型值)
        • ±1.5% 基准电压容差
        • 3.3V固定输出电压选项可用
      • 适合可扩展的电源
        • 与以下器件引脚兼容:
        • 400kHz、2.1MHz 频率选项
        • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
          • 小型 2mm × 3mm VQFN 封装(具有可湿性侧面)
            • 很少的外部组件
          • 在整个负载范围内具有低功率耗散
            • 400kHz(12VIN、5VOUT、1A)时的效率为 93%
            • 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
            • 低至 26µA 的工作静态电流
          • 进行了优化,可满足超低 EMI 要求
            • 符合 CISPR25 5 类标准
            • Hotrod™封装可最大限度减少开关节点振铃
            • 并行输入路径可最大限度减少寄生电感
            • 扩频频谱可降低峰值辐射发射
          • 使用 LMR36015-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

          LMR36015-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成高侧和低侧功率 MOSFET,可在 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围内提供高达 1.5A 的输出电流。 容差高达 66V。

          LMR36015-Q1 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。LMR36015-Q1 可利用高级高速电路在 2.1MHz 的固定频率下实现从 20V 输入到 5V 输出的稳压。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。

          LMR36015-Q1 采用 HotRod™ 封装,实现了低 EMI、更高的效率和最小的封装裸片比率。 此器件需要极少外部组件,其引脚设计可实现简单的 PCB 布局。LMR36015-Q1 的小解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。

          LMR36015-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成高侧和低侧功率 MOSFET,可在 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围内提供高达 1.5A 的输出电流。 容差高达 66V。

          LMR36015-Q1 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。LMR36015-Q1 可利用高级高速电路在 2.1MHz 的固定频率下实现从 20V 输入到 5V 输出的稳压。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。

          LMR36015-Q1 采用 HotRod™ 封装,实现了低 EMI、更高的效率和最小的封装裸片比率。 此器件需要极少外部组件,其引脚设计可实现简单的 PCB 布局。LMR36015-Q1 的小解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。

          下载 观看带字幕的视频 视频

          您可能感兴趣的相似产品

          open-in-new 比较替代产品
          功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
          LMR38020-Q1 正在供货 SIMPLE SWITCHER® 汽车类 4.2V 至 80V、2A 电源模块同步降压转换器 Higher input voltage range, higher current output and leaded HSOIC-8 PowerPAD package

          技术文档

          star =有关此产品的 TI 精选热门文档
          未找到结果。请清除搜索并重试。
          查看全部 6
          类型 标题 下载最新的英语版本 日期
          * 数据表 LMR36015-Q1 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 2月 28日
          功能安全信息 LMR36015-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2021年 4月 16日
          技术文章 How device-level features and package options can help minimize EMI in automotive PDF | HTML 2020年 8月 21日
          技术文章 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日
          应用手册 Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 2019年 4月 4日
          技术文章 How a DC/DC converter package and pinout design can enhance automotive EMI perform PDF | HTML 2018年 9月 4日

          设计和开发

          如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

          评估板

          LMR36015AEVM — 同步降压转换器评估模块

          LMR36015 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LMR36015 同步降压转换器。  LMR36015 能够以非常小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。
          用户指南: PDF
          TI.com 上无现货
          评估板

          LMR36015FSCEVM — 同步降压转换器评估模块

          LMR36015 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LMR36015 同步降压转换器。  LMR36015 能够以非常小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。
          用户指南: PDF
          TI.com 上无现货
          仿真模型

          LMR36015A Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

          SNVMBI0.ZIP (173 KB) - PSpice Model
          仿真模型

          LMR36015FSC3-Q1 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

          SNVMBQ4.ZIP (150 KB) - PSpice Model
          仿真模型

          LMR36015SC3-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

          SNVMBR0A.ZIP (168 KB) - PSpice Model
          计算工具

          SNVC234 Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx

          支持的产品和硬件

          支持的产品和硬件

          产品
          DC/DC converters
          • LMR33620 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器
          • LMR33620-Q1 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器
          • LMR33630 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器
          • LMR33630-Q1 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器
          • LMR36006 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器
          • LMR36006-Q1 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器
          • LMR36015 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器
          • LMR36015-Q1 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器
          计算工具

          SNVR484 LMR336x0 Component Calculator

          支持的产品和硬件

          支持的产品和硬件

          产品
          DC/DC converters
          • LMR33620 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器
          • LMR33620-Q1 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器
          • LMR33630 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器
          • LMR33630-Q1 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器
          • LMR33640 采用 SOIC-8 封装的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 同步降压转换器
          • LMR36015 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器
          • LMR36015-Q1 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器
          参考设计

          TIDA-080007 — DLP® 汽车前照灯参考设计

          此参考设计详细介绍了 DLP5531-Q1 DMD 的控制板设计。DLP5531-Q1 DMD 是超过 130 万像素的空间光调制器,可以控制光线以产生数字控制的照明分布。该设计展示了简化的电源架构,该架构采用更少的元件,从而节省空间并降低成本。当与光学器件、输入视频源、计算机或其他控制方法结合使用时,此设计可用于演示自适应远光灯、无眩光波束控制、反光交通标志调光、行人调光、符号投影和 OEM 商标附加。
          设计指南: PDF
          原理图: PDF
          参考设计

          TIDA-050015 — 针对解决方案尺寸和低噪声进行了优化的汽车 ADAS 摄像头电源参考设计

          此宽输入电源参考设计专为空间受限的汽车 ADAS 摄像头应用而设计。此经过尺寸优化的设计将前端保护与宽输入电压直流/直流转换器搭配使用,从而实现脱离电池供电运行。前端滤波器和元件经设计优化,符合严格的 CISPR 25 5 类传导电磁干扰 (EMI) 标准。
          设计指南: PDF
          原理图: PDF
          封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
          VQFN-HR (RNX) 12 Ultra Librarian

          订购和质量

          包含信息:
          • RoHS
          • REACH
          • 器件标识
          • 引脚镀层/焊球材料
          • MSL 等级/回流焊峰值温度
          • MTBF/时基故障估算
          • 材料成分
          • 鉴定摘要
          • 持续可靠性监测
          包含信息:
          • 制造厂地点
          • 封装厂地点

          推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

          支持和培训

          视频