主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

LMR36506-Q1

正在供货

3V 至 65V、0.6A 降压转换器,拥有出色的尺寸和轻负载效率

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RPE) 9 4 mm² 2 x 2
  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 电流为 1mA 时的效率大于 80%
    • 在输入电压为 24V 和输出电压为 3.3V(固定输出选项)时具有 4µA 的 Iq(开关)
  • 微型解决方案尺寸和低组件成本:
    • 超小型 2mm × 2mm HotRod™封装,具有可湿性侧面
    • 功率密度超高,具有内部补偿并减少了外部组件数量
  • 专为汽车 应用而设计:
    • 结温范围为 –40°C 至 +150°C
    • 针对 CISPR 25 EMI 标准进行了优化,具有扩频频率调制功能
    • 宽输入电压范围:3.0V(下降阈值)至 65V
    • 提供可调的 3.3V 和 5V 固定输出电压选项
    • 可与 MODE/SYNC 引脚型号同步
    • MODE/SYNC 引脚型号可选择 PFM 和强制 PWM
    • 可调节的开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz(采用 RT 引脚型号时)
    • 与 LMR36503-Q1 引脚兼容(65V、300mA)
  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 电流为 1mA 时的效率大于 80%
    • 在输入电压为 24V 和输出电压为 3.3V(固定输出选项)时具有 4µA 的 Iq(开关)
  • 微型解决方案尺寸和低组件成本:
    • 超小型 2mm × 2mm HotRod™封装,具有可湿性侧面
    • 功率密度超高,具有内部补偿并减少了外部组件数量
  • 专为汽车 应用而设计:
    • 结温范围为 –40°C 至 +150°C
    • 针对 CISPR 25 EMI 标准进行了优化,具有扩频频率调制功能
    • 宽输入电压范围:3.0V(下降阈值)至 65V
    • 提供可调的 3.3V 和 5V 固定输出电压选项
    • 可与 MODE/SYNC 引脚型号同步
    • MODE/SYNC 引脚型号可选择 PFM 和强制 PWM
    • 可调节的开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz(采用 RT 引脚型号时)
    • 与 LMR36503-Q1 引脚兼容(65V、300mA)

LMR36506-Q1 是业界超小型 65V、0.6A 同步降压直流/直流转换器,采用 2mm x 2mm HotRod™封装。借助极少的外部组件和简单的 PCB 布局,这款稳健且高度可靠的转换器可处理高达 70V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定电压 3.3V、5V 以及其他可调输出电压。

LMR36506-Q1 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于在 200kHz 至 2.2MHz 的宽开关频率范围内维持稳定运行和极小的输入电容。LMR36506-Q1 在输入电压突降至 3V 时可继续工作,因而是用于承受严苛冷启动脉冲的汽车类宽输入电源的理想选择。LMR36506-Q1 的开漏电源正常输出功能以及干扰滤波器和延迟释放特性,可提供输出电压状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。从 FPWM 到 PFM 的无缝转换以及极低的待机静态电流,在超低的输出负载条件下实现了高效率。MODE/SYNC 引脚型号有助于将 LMR36506-Q1 与外部时钟同步,或选择脉冲频率调制 (PFM) 模式,从而在超低的输出负载条件下实现更高的效率。LMR36506-Q1 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集旨在简化各种汽车类终端设备的实施。

LMR36506-Q1 是业界超小型 65V、0.6A 同步降压直流/直流转换器,采用 2mm x 2mm HotRod™封装。借助极少的外部组件和简单的 PCB 布局,这款稳健且高度可靠的转换器可处理高达 70V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定电压 3.3V、5V 以及其他可调输出电压。

LMR36506-Q1 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于在 200kHz 至 2.2MHz 的宽开关频率范围内维持稳定运行和极小的输入电容。LMR36506-Q1 在输入电压突降至 3V 时可继续工作,因而是用于承受严苛冷启动脉冲的汽车类宽输入电源的理想选择。LMR36506-Q1 的开漏电源正常输出功能以及干扰滤波器和延迟释放特性,可提供输出电压状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。从 FPWM 到 PFM 的无缝转换以及极低的待机静态电流,在超低的输出负载条件下实现了高效率。MODE/SYNC 引脚型号有助于将 LMR36506-Q1 与外部时钟同步,或选择脉冲频率调制 (PFM) 模式,从而在超低的输出负载条件下实现更高的效率。LMR36506-Q1 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集旨在简化各种汽车类终端设备的实施。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LMR51606-Q1 正在供货 采用 SOT-23 封装、具有 25µA 静态电流的汽车级 4.5V 至 65V 0.6A 同步降压转换器 SOT-23 package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR36506-Q1 3V 至 65V、0.6A 降压转换器(针对尺寸和轻负载效率进行了优化) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 10月 15日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
功能安全信息 LMR3650x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2020年 10月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR36506EVM — 汽车 3V 到 65V、0.6A 超小型同步降压转换器评估模块

LMR36506MSCEVM 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LMR36506-Q1 同步降压转换器。LMR36506MSCEVM 也可用于评估 LMR36503-Q1。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR36506MSC-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SNVMBT6A.ZIP (179 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR36506MSC-Q1 TINA-TI Buck Startup Transient Model

SNVMC46.TSC (1006 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LMR36506MSC-Q1 TINA-TI Buck Steady State Transient Model

SNVMC47.TSC (1006 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LMR36506MSC-Q1 TINA-TI IBB Startup Transient Model

SNVMC48.TSC (918 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LMR36506MSC-Q1 TINA-TI IBB Steady State Transient Model

SNVMC49.TSC (1298 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LMR36506MSC3-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBW7.ZIP (174 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR36506MSC5-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBW3.ZIP (180 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR36506R PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBW4.ZIP (166 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR36506RS3-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBX6.ZIP (152 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPE) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频