主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMR38015-Q1

正在供货

具有展频功能的汽车级 80V 输入、1.5A 同步降压 DC/DC 转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Robotics
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Robotics
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 功能安全型
  • 专为低 EMI 要求而设计
    • 展频选项可降低峰值发射
    • 低封装寄生效应,有助于符合 CIPR25 5 类标准
  • 专用于条件严苛的应用
    • 输入电压范围为 4.2V 至 80V
    • 1.5A 持续输出电流
    • 40µA 超低工作静态电流
    • 200kHz 至 2.2MHz 可调节开关频率
    • 与外部时钟频率同步
    • 97% 最大占空比
    • 支持预偏置输出启动事件
    • 温度范围内的基准电压容差为 ±1.5%
    • 精密使能端
    • 易于使用,具有集成补偿网络,可实现较少的 BOM 数量
    • 集成同步整流
    • 具有可湿性侧面的 PowerPAD™ 12 引脚 WSON 集成电路封装
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • 使用 LMR38015-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 功能安全型
  • 专为低 EMI 要求而设计
    • 展频选项可降低峰值发射
    • 低封装寄生效应,有助于符合 CIPR25 5 类标准
  • 专用于条件严苛的应用
    • 输入电压范围为 4.2V 至 80V
    • 1.5A 持续输出电流
    • 40µA 超低工作静态电流
    • 200kHz 至 2.2MHz 可调节开关频率
    • 与外部时钟频率同步
    • 97% 最大占空比
    • 支持预偏置输出启动事件
    • 温度范围内的基准电压容差为 ±1.5%
    • 精密使能端
    • 易于使用,具有集成补偿网络,可实现较少的 BOM 数量
    • 集成同步整流
    • 具有可湿性侧面的 PowerPAD™ 12 引脚 WSON 集成电路封装
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • 使用 LMR38015-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

LMR38015-Q1 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而尽可能减少对外部浪涌抑制元件的需求。LMR38015-Q1 能够在输入电压降至 4.2V 时根据需要以接近 100% 的占空比运行,因而是 48V 电池汽车应用和 MHEV/EV 系统的理想选择,因为绝对最大输入电压为 85V。

LMR38015-Q1 具有高压使能引脚,可通过将器件连接到宽输入电源电压或在启动和关断过程中进行精密 UVLO 控制来启用该器件。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。该器件采用伪随机展频选项,可更大程度地降低 EMI。开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内进行配置,从而避开噪声敏感频段。此外,可通过 RT 引脚对频率进行编程,从而在低工作频率下提高效率,或通过在高工作频率下缩小设计尺寸来实现。

该器件具有内置的保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。LMR38015-Q1符合汽车 AEC-Q100 1 级标准并采用 12 引脚 WSON 封装。

LMR38015-Q1 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而尽可能减少对外部浪涌抑制元件的需求。LMR38015-Q1 能够在输入电压降至 4.2V 时根据需要以接近 100% 的占空比运行,因而是 48V 电池汽车应用和 MHEV/EV 系统的理想选择,因为绝对最大输入电压为 85V。

LMR38015-Q1 具有高压使能引脚,可通过将器件连接到宽输入电源电压或在启动和关断过程中进行精密 UVLO 控制来启用该器件。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。该器件采用伪随机展频选项,可更大程度地降低 EMI。开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内进行配置,从而避开噪声敏感频段。此外,可通过 RT 引脚对频率进行编程,从而在低工作频率下提高效率,或通过在高工作频率下缩小设计尺寸来实现。

该器件具有内置的保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。LMR38015-Q1符合汽车 AEC-Q100 1 级标准并采用 12 引脚 WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR38015-Q1 具有 40µA IQ 的 4.2V 至 80V、 1.5A 、SIMPLE SWITCHER 电源转换器 汽车类 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 5月 20日
功能安全信息 LMR380x5-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2023年 11月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR38025QEVM — LMR38025-Q1 4.2V 至 80V 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器评估模块

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR38015S-Q1 PSpice Transient Model

SNVMCD3.ZIP (320 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频