主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

LMR51403

正在供货

具有 25µA 静态电流的 4.5V 至 42V 0.3A 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Prebias startup, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 96 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Prebias startup, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 96 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 功能安全型
  • 专用于条件严苛的工业应用
    • 输入电压范围为 4V 至 42V
    • 高达 50V 的输入瞬态保护
    • 300mA 持续输出电流
    • 80ns 最短导通时间
    • 固定 400kHz 和 1.1MHz 开关频率
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
    • 96% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 断续模式短路保护
    • 精密使能端
    • ±1.5% 容差电压基准
  • 设计小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT-23 封装
  • 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • LMR51610LMR51406LMR16006LV2862LMR50410TPS560430LMR54410 引脚对引脚兼容
  • 使用 LMR51403 并借助 WEBENCH™ Power Designer 创建定制设计方案
  • 功能安全型
  • 专用于条件严苛的工业应用
    • 输入电压范围为 4V 至 42V
    • 高达 50V 的输入瞬态保护
    • 300mA 持续输出电流
    • 80ns 最短导通时间
    • 固定 400kHz 和 1.1MHz 开关频率
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
    • 96% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 断续模式短路保护
    • 精密使能端
    • ±1.5% 容差电压基准
  • 设计小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT-23 封装
  • 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • LMR51610LMR51406LMR16006LV2862LMR50410TPS560430LMR54410 引脚对引脚兼容
  • 使用 LMR51403 并借助 WEBENCH™ Power Designer 创建定制设计方案

LMR51403 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 300mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 42V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。

LMR51403 以 400kHz 和 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用较小的电感器来降低设计尺寸。LMR51403 具有可在轻负载时实现高效率的脉冲频率调制(PFM 版本)和实现恒定频率的强制脉宽调制(FPWM 版本),并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。通过在内部实现软启动和补偿电路,可更大限度地减少器件所用的外部元件。

该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。

LMR51403 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 300mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 42V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。

LMR51403 以 400kHz 和 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用较小的电感器来降低设计尺寸。LMR51403 具有可在轻负载时实现高效率的脉冲频率调制(PFM 版本)和实现恒定频率的强制脉宽调制(FPWM 版本),并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。通过在内部实现软启动和补偿电路,可更大限度地减少器件所用的外部元件。

该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR51403 采用 SOT-23 封装的 4V 至 42V、 300mA 同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 19日
应用手册 易爆环境中传感器变送器的电源设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 26日
功能安全信息 LMR51403 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 10月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR51603EVM — LMR51603 评估模块

LMR51603EVM 是一个经全面组装和测试的电路,旨在帮助用户轻松评估和测试 LMR51603 器件的运行情况和功能。此评估模块的典型工作输入电压为 12V,并在 300mA 电流下提供 5V 的输出。该器件集成了低 RDS(ON) 功率 MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频