数据表
LMR51420
- 功能安全型
- 专用于条件严苛的工业应用
- 4.5V 至 36V 输入电压范围
- 2A 持续输出电流
- 最短打开时间:70 ns
- 500kHz 和 1.1MHz 的固定开关频率选项
- -40°C 至 150°C 的结温范围
- 98% 最大占空比
- 带预偏置输出的启动
- 具有断续模式的内部短路保护
- ±1.5% 容差电压基准
- 精密使能
- 解决方案小巧且易于使用
- 集成同步整流
- 内置补偿功能,便于使用
- SOT-23 封装
- 与 TPS54202 和 TPS54302 引脚对引脚兼容
- 提供 PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
- 使用 LMR51420 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR51420 是一款简单易用的宽 VIN SIMPLE SWITCHER 电源转换器同步降压转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流。该器件具有 4.5 V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LMR51420 以 500kHz 和 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现更好的解决方案尺寸。该器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。
该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。 LMR51420 采用 6 引脚 SOT-23 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用 SOT-23 封装的 LMR51420 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4.5V 至 36V、2A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 12月 9日 |
| 功能安全信息 | LMR514x0 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR51420EVM — 带有 4.5-V 到 36-V、2-A 同步降压转换器的 LMR51420 评估模块
LMR51420EVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR51420 降压转换器。该电路板可设置为 5V 的输出电压。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。