主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMR51435-Q1

正在供货

具有低 Iq 的汽车级 36V、3.5A 同步降压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Light-load efficiency EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Light-load efficiency EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DRR) 12 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 满足汽车系统要求:
    • 宽输入电压范围:4V 至 36V
    • 持续输出电流:2.5A 或 3.5A
    • 室温下 ±1.0% 容差电压基准
    • 最短开关导通时间:75ns(典型值)
    • 低静态电流:25µA
    • 频率可调节:200kHz 至 1MHz
    • 展频频谱
    • 保护特性:
      • 精密使能输入
      • 开漏 PGOOD
      • VIN 欠压锁定 (UVLO)
      • 逐周期电流限制
      • 断续模式短路保护
      • 热关断
  • 设计小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • WSON-12 封装
  • 采用引脚到引脚兼容封装的 PFM 和 FPWM 选项
  • 使用 LMR514x5-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 满足汽车系统要求:
    • 宽输入电压范围:4V 至 36V
    • 持续输出电流:2.5A 或 3.5A
    • 室温下 ±1.0% 容差电压基准
    • 最短开关导通时间:75ns(典型值)
    • 低静态电流:25µA
    • 频率可调节:200kHz 至 1MHz
    • 展频频谱
    • 保护特性:
      • 精密使能输入
      • 开漏 PGOOD
      • VIN 欠压锁定 (UVLO)
      • 逐周期电流限制
      • 断续模式短路保护
      • 热关断
  • 设计小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • WSON-12 封装
  • 采用引脚到引脚兼容封装的 PFM 和 FPWM 选项
  • 使用 LMR514x5-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMR514x5-Q1 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 2.5A 或 3.5A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。

LMR514x5-Q1 具有可调开关频率,该频率可以通过外部电阻器在 200kHz 至 1MHz 范围内调节,这提供了优化效率或外部元件尺寸的灵活性。该器件具有可在轻负载时实现高效率的脉冲频率调制(PFM 版本)和实现恒定频率的强制脉宽调制(FPWM 版本),并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。

该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及在功耗过大时触发热关断。LMR514x5-Q1 采用 WSON-12 封装。

LMR514x5-Q1 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 2.5A 或 3.5A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。

LMR514x5-Q1 具有可调开关频率,该频率可以通过外部电阻器在 200kHz 至 1MHz 范围内调节,这提供了优化效率或外部元件尺寸的灵活性。该器件具有可在轻负载时实现高效率的脉冲频率调制(PFM 版本)和实现恒定频率的强制脉宽调制(FPWM 版本),并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。

该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及在功耗过大时触发热关断。LMR514x5-Q1 采用 WSON-12 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR514x5-Q1 具有低 IQ 的 36V、 2.5A/3.5A 汽车级 同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-16
功能安全信息 LMR51425-Q1 and LMR51435-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024-8-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR51450EVM — LMR51450 同步降压转换器评估模块

LMR51450 评估模块 (EVM) 旨在帮助客户评估 LMR51450 同步降压转换器的性能。该 LMR51450 EVM 采用 12 引脚 WSON 封装。该 EVM 能够提供 5V 或 3.3V 输出电压和高达 5A 的负载电流,效率和输出精度高,而且解决方案尺寸非常小。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频