LMR51440-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- 满足汽车系统要求:
- 宽输入电压范围:4V 至 36V
- 4A 或 5A 持续输出电流
- 室温下 ±1.0% 容差电压基准
- 最短开关导通时间:75ns(典型值)
- 低静态电流:25µA
- 频率可调节:200kHz 至 1MHz
- 展频频谱
- 保护特性:
- 精密使能输入
- 开漏 PGOOD
- VIN 欠压锁定 (UVLO)
- 逐周期电流限制
- 断续模式短路保护
- 热关断
- 设计小巧且易于使用
- 集成同步整流
- 内置补偿功能,便于使用
- WSON-12 封装
- 采用引脚到引脚兼容封装的 PFM 和 FPWM 选项
- 使用 LMR514x0-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR514x0-Q1 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 4A 或 5A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LMR514x0-Q1 具有可调开关频率,该频率可以通过外部电阻器在 200kHz 至 1MHz 范围内调节,这提供了优化效率或外部元件尺寸的灵活性。该器件具有可在轻负载时实现高效率的脉冲频率调制(PFM 版本)和实现恒定频率的强制脉宽调制(FPWM 版本),并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。
该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及在功耗过大时触发热关断。LMR514x0-Q1 采用 WSON-12 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR514x0-Q1 具有低 IQ 的 36V、 4A/5A 汽车级同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 16日 |
| 功能安全信息 | LMR51440-Q1 and LMR51450-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 8月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR51450EVM — LMR51450 同步降压转换器评估模块
LMR51450 评估模块 (EVM) 旨在帮助客户评估 LMR51450 同步降压转换器的性能。该 LMR51450 EVM 采用 12 引脚 WSON 封装。该 EVM 能够提供 5V 或 3.3V 输出电压和高达 5A 的负载电流,效率和输出精度高,而且解决方案尺寸非常小。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。