LMR51603
- 功能安全型
- 专用于条件严苛的工业应用
- 输入电压范围为 4V 至 65V
- 高达 70V 的输入瞬态保护
- 300mA 持续输出电流
- 80ns 最短导通时间
- 固定 400kHz 和 1.1MHz 开关频率
- -40°C 至 150°C 的结温范围
- 96% 最大占空比
- 具有预偏置输出的单调启动
- 断续模式短路保护
- 精密使能端
- 设计小巧且易于使用
- 集成同步整流
- 内置补偿功能,便于使用
- 固定 3.3V 输出选项
- 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
- PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
- 与 LMR51606、LMR16006、LV2862、LMR50410、TPS560430 和 LMR54406 引脚对引脚兼容
- 使用 LMR51603 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR51603 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 300mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 65V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LMR51603 以 400kHz 和 1.1Mhz 的开关频率运行,支持使用较小的电感器来降低设计尺寸。LMR51603 具有可在轻负载时实现高效率的脉冲频率调制(PFM 版本)和实现恒定频率的强制脉宽调制(FPWM 版本),并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。通过在内部实现软启动和补偿电路,可更大限度地减少器件所用的外部元件。
该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR51603 具有低 IQ 的 65V、 300mA 同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 11月 19日 |
| 功能安全信息 | LMR51603 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 10月 9日 | |||
| 证书 | LMR51603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 9月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR51603EVM — LMR51603 评估模块
LMR51603EVM 是一个经全面组装和测试的电路,旨在帮助用户轻松评估和测试 LMR51603 器件的运行情况和功能。此评估模块的典型工作输入电压为 12V,并在 300mA 电流下提供 5V 的输出。该器件集成了低 RDS(ON) 功率 MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。