数据表
LMR51606
- 功能安全型
- 专用于条件严苛的工业应用
- 4V 至 65V 输入电压范围
- 高达 70V 的输入瞬态保护
- 0.6A/1A 持续输出电流
- 最短打开时间:80 ns
- 400kHz 和 1.1MHz 的固定开关频率
- -40°C 至 150°C 的结温范围
- 98% 最大占空比
- 具有预偏置输出的单调启动
- 断续模式短路保护
- 精密使能端
- ±1.5% 容差电压基准
- 设计小巧且易于使用
- 集成同步整流
- 内置补偿功能,便于使用
- SOT-23 封装
- 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
- PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
- 与 LMR16006、LV2862、LMR50410、TPS560430、LMR54406 和 LMR54410 引脚对引脚兼容
- 使用 LMR516xx 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
LMR516xx 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 0.6A 和 1A 的负载电流。该器件具有 4V 至 65V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LMR516xx 以 400kHz 和 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的设计尺寸。LMR516xx 具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。
该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大的情况下的热关断功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR516xx 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 4V 至 65V、0.6A/1A 降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 |
| 模拟设计期刊 | 적응형 공급을 사용해 PLC 출력 전력 손 실을 반으로 줄이는 방법 | PDF | HTML | 2026年 4月 30日 | |||
| 模拟设计期刊 | 如何使用自适应电源将 PLC 输出功耗降 低一半 | PDF | HTML | 2026年 4月 24日 | |||
| 模拟设计期刊 | 如何使用適應性電源將 PLC 輸出功耗減 半 | PDF | HTML | 2026年 4月 24日 | |||
| 功能安全信息 | LMR516xx Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 8月 25日 | |||
| 证书 | LMR51606EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR51606EVM — LMR51606 评估模块
LMR51606 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR51606 降压转换器。该 EVM 为 3.3V 输出,具有高达 65V 的宽输入电压范围、0.6A 负载电流和内部固定频率。该 EVM 还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。