数据表
LMR54406
LMR544xx 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 1A 和 0.6A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LMR544xx 以 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的设计尺寸。此类器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。
该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大的情况下的热关断功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR544xx 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 4V 至 45V、 0.6A/1A 降压转换器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2026年 1月 12日 |
| 模拟设计期刊 | 적응형 공급을 사용해 PLC 출력 전력 손 실을 반으로 줄이는 방법 | PDF | HTML | 2026年 4月 30日 | |||
| 模拟设计期刊 | 如何使用自适应电源将 PLC 输出功耗降 低一半 | PDF | HTML | 2026年 4月 24日 | |||
| 模拟设计期刊 | 如何使用適應性電源將 PLC 輸出功耗減 半 | PDF | HTML | 2026年 4月 24日 | |||
| 功能安全信息 | LMR544xx Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR54410EVM — LMR54410 4V 到 36V、1A 同步降压转换器评估模块
LMR54410EVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR54410 降压转换器。此电路板包含一个连接使能引脚的跳线连接器,并提供可上拉至 VIN 或外部高电平使能输入的器件。该电路板可以设置为 3.3V 输出电压。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。