TIDA-00281

汽车 48V、1kW 电机驱动器参考设计

TIDA-00281

设计文件

概述

TIDA-00281 是适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该板旨在驱动 1kW 范围内的电机,可应对高达 30A 的电流。此设计采用了与 C2000 LaunchPad 结合使用的模拟电路,无需霍尔效应传感器或正交编码器提供位置反馈即可旋转三相 BLDC 电机。

特性
  • 无需位置传感器即可实现三相 BLDC 电机的速度控制
  • 通过相电压和电流检测进行调节和滤波反馈来控制三相电源
  • 可以在 48V 电池系统的宽电压范围内运行
  • 对 12V 电池提供反极性保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAY9.PDF (6597 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIN4.PDF (542 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIN3.PDF (105 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIN6.ZIP (1813 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBD1A.ZIP (1533 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIN5.PDF (5447 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIN2.PDF (517 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS40210-Q1具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA365-Q1汽车级 5V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF
MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT86-Q1汽车级、2.2V、10uA 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

HVDA553-Q1具有 I/O 电平调节和低功耗模式电源优化功能的汽车 5 V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62152-Q1采用 3x3 QFN 封装的汽车类 3V 至 17V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA2365-Q1汽车级 5V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF
半桥驱动器

UCC27201A-Q1具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5013-Q1汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19535KTT采用 D2PAK 封装的单路、3.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT采用 D2PAK 封装的单路、2.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7331C低功耗、三通道、2/1、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM5060-Q1汽车类 5.5V 至 65V 高侧保护控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCBD2 — TIDA-00281 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00281 汽车 48V、1kW 电机驱动器参考设计
下载选项

TIDCBD2 TIDA-00281 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-11-8
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00281 汽车 48V、1kW 电机驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbd2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbd2/tidcbd2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBD2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive 1-kW 48-V BLDC Motor Drive Design Guide 2015-10-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频