可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LMV796-Q1
- Input Referred Voltage Noise 5.8 nV/√Hz
- Input Bias Current 100 fA
- Unity Gain Bandwidth 17 MHz
- Supply Current per Channel
- LMV796/LMV796Q 1.15 mA
- LMV797 1.30 mA
- Rail-to-Rail Output Swing
- @ 10 kΩ Load 25 mV from Rail
- @ 2 kΩ Load 45 mV from Rail
- Guaranteed 2.5V and 5.0V Performance
- Total Harmonic Distortion 0.01% @ 1kHz, 600Ω
- Temperature Range −40°C to 125°C
- LMV796Q is an Automotive Grade Product that is AEC-Q100 Grade 1 Qualified and is Manufactured on an Automotive Grade Flow.
(Typical 5V Supply, Unless Otherwise Noted)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMV796/LMV796Q (Single) and the LMV797 (Dual) low noise, CMOS input operational amplifiers offer a low input voltage noise density of 5.8 nV/√Hz while consuming only 1.15 mA (LMV796/LMV796Q) of quiescent current. The LMV796/LMV796Q and LMV797 are unity gain stable op amps and have gain bandwidth of 17 MHz. The LMV796/LMV796Q/ LMV797 have a supply voltage range of 1.8V to 5.5V and can operate from a single supply. The LMV796/LMV796Q/LMV797 each feature a rail-to-rail output stage capable of driving a 600Ω load and sourcing as much as 60 mA of current.
The LMV796/LMV796Q family provides optimal performance in low voltage and low noise systems. A CMOS input stage, with typical input bias currents in the range of a few femtoAmperes, and an input common mode voltage range, which includes ground, make the LMV796/LMV796Q and the LMV797 ideal for low power sensor applications.
The LMV796/LMV796Q/LMV797 are manufactured using TI’s advanced VIP50 process. The LMV796/ LMV796Q are offered in 5–pin SOT-23 package. The LMV797 is offered in 8–pin VSSOP package.
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMV796/LMV796Q/LMV797 17 MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amps 数据表 (Rev. D) | 2013年 3月 25日 | |||
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
PMP22650 — 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点