产品详情

Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (REE) 36 20 mm² 4 x 5
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
MCT8329A 正在供货 60V 无传感器梯形控制三相 BLDC 栅极驱动器 Trap version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MCF8329A 无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 3月 1日
应用手册 Getting Started with MOTORSTUDIO (Rev. A) PDF | HTML 2026年 6月 9日
应用手册 MCF83xx - 开环到闭环切换调优 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 4日
应用手册 开始使用 MOTORSTUDIO PDF | HTML 英语版 2025年 5月 4日
应用手册 MCx83xx 器件系列 I2C 编程方法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 21日
应用手册 针对 MCx83xx 的电机预启动调优 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 21日
应用手册 MCF83xx 和 MCT83xx EEPROM 读取和写入程序 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 25日
用户指南 MCF8329A 调优指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 6日
产品概述 无线真空吸尘器 BLDC 电机与竞品器件 F 的效率测试数据比较 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MCF8329EVM — MCF8329 60V 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器评估模块

MCF8329 评估模块 (EVM) 是用于开发 MCF8329A 的平台,该器件是一款 4.5V 至 60V 三相无刷直流栅极驱动器,具有适用于电机驱动应用的无代码无传感器磁场定向控制 (FOC)。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。

该器件使用内部电荷泵生成合适的栅极驱动电压,使用自举电路增强高侧 MOSFET。具有涓流电荷泵,支持 100% 占空比。此栅极驱动架构支持高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流和 2A 的栅极驱动峰值灌电流。该器件包括一个板载微控制器 MSP430FR2355,用于连接 Motor Studio 应用程序。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
评估模块 (EVM) 用 GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (REE) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频