产品详情

Rating Automotive Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60, 65 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60, 65 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RRY) 32 24 mm² 6 x 4
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MCF8329A-Q1 Automotive Sensorless Field Oriented Control (FOC) Three-phase BLDC Gate Driver 数据表 PDF | HTML 2025年 3月 31日
应用手册 Getting Started with MOTORSTUDIO (Rev. A) PDF | HTML 2026年 6月 9日
白皮书 48V 汽车车身电机应用的设计权衡 PDF | HTML 2026年 3月 11日
白皮书 未來 SDV 車輛內部:整合遙控邊緣 節點 PDF | HTML 2025年 9月 26日
白皮书 未来 SDV 内幕:集成远程控制边缘 节点 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 26日
白皮书 내일의 SDV 살펴보기: 원격 제어 에 지 노드 통합 PDF | HTML 2025年 9月 26日
应用手册 MCF83xx - 开环到闭环切换调优 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 4日
应用手册 开始使用 MOTORSTUDIO PDF | HTML 英语版 2025年 5月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MCF8329RRYEVM — 采用 32 引脚 WQFN 封装的MCF8329A-Q1 评估模块

MCF8329RRYEVM 可供用户评估采用 32 引脚 WQFN 封装的 MCF8329A-Q1 电机驱动器的性能。评估模块 (EVM) 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号或 SPI 格式的数据,然后发送到 MCF8329A-Q1。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MCF8329A-Q1 IC 的许多特性,并实现可配置的器件特定设置。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
光绘文件

MCF8329RRYEVM Hardware Design Files

SLLC475.ZIP (11552 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RRY) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频