MCF8329RRYEVM

采用 32 引脚 WQFN 封装的MCF8329A-Q1 评估模块

MCF8329RRYEVM

立即订购

概述

MCF8329RRYEVM 可供用户评估采用 32 引脚 WQFN 封装的 MCF8329A-Q1 电机驱动器的性能。评估模块 (EVM) 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号或 SPI 格式的数据,然后发送到 MCF8329A-Q1。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MCF8329A-Q1 IC 的许多特性,并实现可配置的器件特定设置。

特性
  • 用于简化 MCx 调优过程和性能评估的 GUI 软件
  • 无传感器 FOC 控制
  • 具有无代码无传感器 FOC 控制的 4.5V 至 60V 三相 BLDC 栅极驱动器 IC
  • 支持高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流和 2A 的栅极驱动峰值灌电流
  • 板载 MSP430 负责处理与 PC 和 GUI 的连接
集成控制 BLDC 驱动器
MCF8329A-Q1 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS-Q1 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

MCF8329RRYEVM — MCF8329A-Q1 evaluation module for 32-pin WQFN package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MCF8329RRYEVM MCF8329A-Q1 evaluation module for 32-pin WQFN package

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成控制 BLDC 驱动器
MC111 具有集成霍尔传感器的 20V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MC121-Q1 具有集成霍尔传感器的汽车级 40V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MCF8315A 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器 FOC 控制、三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C-Q1 汽车级 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315D 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、4A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316A 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316C-Q1 汽车类 40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316D 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、8A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8329A 60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329A-Q1 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS 高速、60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS-Q1 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器
硬件开发
评估板
MC121EVM MC121 评估模块 MCF8315EVM MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8315PWPEVM 采用 24 引脚塑料小外形封装 (PWP) 的 MCF8315 评估模块 MCF8316AEVM MCF8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8316DEVM MCF8316D 评估模块 MCF8329EVM MCF8329 60V 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器评估模块 MCF8329HSEVM MCF8329HS 评估模块 MCF8329HSRRYEVM 采用 WQFN 封装的 MCF8329HS 评估模块 (RRY) MCF8329RRYEVM 采用 32 引脚 WQFN 封装的MCF8329A-Q1 评估模块

MOTORSTUDIO-GUI Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

close
版本: 0.1.37
发布日期: 2026-8-11
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
集成控制 BLDC 驱动器
MC111 具有集成霍尔传感器的 20V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MC121-Q1 具有集成霍尔传感器的汽车级 40V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MCF8315A 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器 FOC 控制、三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C-Q1 汽车级 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315D 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、4A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316A 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316C-Q1 汽车类 40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316D 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、8A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8329A 60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329A-Q1 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS 高速、60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS-Q1 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器
硬件开发
评估板
MC121EVM MC121 评估模块 MCF8315EVM MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8315PWPEVM 采用 24 引脚塑料小外形封装 (PWP) 的 MCF8315 评估模块 MCF8316AEVM MCF8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8316DEVM MCF8316D 评估模块 MCF8329EVM MCF8329 60V 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器评估模块 MCF8329HSEVM MCF8329HS 评估模块 MCF8329HSRRYEVM 采用 WQFN 封装的 MCF8329HS 评估模块 (RRY) MCF8329RRYEVM 采用 32 引脚 WQFN 封装的MCF8329A-Q1 评估模块

发布信息

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Supported Devices:


  • MCF8316A
  • MCF8316C
  • MCF8316C-Q1
  • MCF8315A
  • MCF8315C
  • MCF8315C-Q1
  • MCF8329A
  • MCF8315D
  • MCF8316D
  • MCF8329A
  • MCF8329A-Q1
  • MCF8329HS
  • MCF8329HS-Q1
  • MC121
  • MC121-Q1
  • MC111

新增功能

  • EEPROM write procedure updated
  • Other minor bug fixes and improvements
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 MCF8329RRYEVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-22
证书 MCF8329RRYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-7-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频