MCF8329HSEVM
MCF8329HS 评估模块
MCF8329HSEVM
概述
MCF8329HSEVM 可供用户评估 MCF8329HS 电机驱动器的性能。EVM 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号或 I2C 格式的数据,然后发送到 MCF8329HS 器件。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻器、连接器和测试点可协助评估 MCF8329HS IC 的许多特性,并实现可配置的器件特定设置。
特性
- 用于简化 MCx 调优过程和性能评估的 GUI 软件
- MCU 到 MCx 分流跳线接头通过可拆卸分流器来断开进入电机驱动器 IC 的主信号与 MCU 的连接
- 如果用户想要通过外部 MCU 控制 MCF8329HS IC,或使用 EVM MCU 控制外部 MCF8329HS IC,则可以拆下分流器
立即订购并开发
评估板
MCF8329HSEVM — MCF8329HS 评估模块
MCF8329HSEVM — MCF8329HS 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
MOTORSTUDIO — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
支持的产品和硬件
产品
集成控制 BLDC 驱动器
硬件开发
评估板
MOTORSTUDIO — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
产品
集成控制 BLDC 驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8316C-Q1
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8315C-Q1
- MCF8329A
- MCF8315D
- MCF8316D
- MCF8329A
- MCF8329A-Q1
- MCF8329HS
- MCF8329HS-Q1
- MC121
- MC121-Q1
- MC111
新增功能
- "SmartTune" support for MCF8315C, MCF8316C, MCF8315D, MCF8316D, MCF8329A, MCF8329HS, MCF8329HS-Q1 devices.
- Users can now use "SmartTune" to tune their motor using only 4 parameters.
- Other minor bug fixes and improvements
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | MCF8329HS Evaluation Module | PDF | HTML | 2025-9-22 | ||
| 证书 | MCF8329HSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025-11-3 |