该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
MSP430F5418
- 低电源电压范围:2.2V 至 3.6V
- 超低功耗
- 激活模式(AM):所有系统时钟激活
- 8MHz 时为 312µA/MHz、3.0V、闪存程序执行(典型)
- 8MHz 时为 140µA/MHz、3.0V、RAM 程序执行(典型)
- 待机模式 (LPM3):
- 采用晶体的实时时钟 (RTC),看门狗和电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:3.0V 时为 2.6µA(典型值)
- 低功耗振荡器 (VLO),通用计数器,看门狗和电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:3.0V 时为 1.8µA(典型值)
- 关闭模式 (LPM4):
完全 RAM 保持、电源监控器可用、快速唤醒:
3.0V 时为 1.69µA(典型值)
- 激活模式(AM):所有系统时钟激活
- 在不到 5µs 的时间内从待机模式中唤醒
- 16 位精简指令集 (RISC) 架构
- 扩展存储器
- 高达 18MHz 的系统时钟
- 灵活的电源管理系统
- 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
- 电源电压监控、监视、和临时限电
- 统一时钟系统 (UCS)
- 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部基准源 (REFO)
- 32kHz 晶振
- 高达 32MHz 的高频晶振
- 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
- 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
- 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
- 多达 4 个通用串行通信接口
- USCI_A0、USCI_A1、USCI_A2 和 USCI_A3 均支持:
- 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
- IrDA 编码和解码
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_B0、USCI_B1、USCI_B2 和 USCI_B3 均支持:
- I2C
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_A0、USCI_A1、USCI_A2 和 USCI_A3 均支持:
- 12 位模数转换器 (ADC)
- 内部基准电压
- 采样保持
- 自动扫描特性
- 14 个外部通道,2 个内部通道
- 支持 32 位运算的硬件乘法器
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 3 通道内部 DMA
- 具有 RTC 功能的基本计时器
- 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。该架构与五种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430F543x 和 MSP430F541x 微控制器具有三个 16 位计时器、一个高性能 12 位模数转换器 (ADC)、多达四个通用串行通信接口 (USCI)、一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的实时时钟 (RTC) 模块和多达 87 个 I/O 引脚。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点