产品详情

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44, 72, 100 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-36, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 38 CON (typ) (pF) 21 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 250 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.1 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 50 Negative rail supply voltage (max) (V) -50
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44, 72, 100 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-36, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 38 CON (typ) (pF) 21 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 250 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.1 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 50 Negative rail supply voltage (max) (V) -50
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 支持高电源电压:
    • 双电源:±10V 至 ±50V
    • 单电源:10V 至 100V
    • 非对称双电源运行
  • 在整个电源电压范围内提供一致的参数性能

  • 闩锁效应抑制
  • 低串扰:-110dB
  • 无需额外逻辑轨 (VL)
  • 支持 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑:高达 48V(与电源无关)
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关
  • 宽工作温度 TA:-40°C 至 125°C
  • 业界通用的 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 支持高电源电压:
    • 双电源:±10V 至 ±50V
    • 单电源:10V 至 100V
    • 非对称双电源运行
  • 在整个电源电压范围内提供一致的参数性能

  • 闩锁效应抑制
  • 低串扰:-110dB
  • 无需额外逻辑轨 (VL)
  • 支持 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑:高达 48V(与电源无关)
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关
  • 宽工作温度 TA:-40°C 至 125°C
  • 业界通用的 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装

MUX808-Q1 和 MUX809-Q1 是支持高电压的现代模拟多路复用器,可采用 8:1(单端)和 4:1(差分)配置。该器件能够与最高电源电压不超过 100V 的双电源、单电源或非对称电源搭配使用。MUX80x-Q1 器件能够在整个电源电压范围内提供一致的模拟参数性能。MUX808-Q1 和 MUX809-Q1 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持双向模拟和数字信号。

所有逻辑输入均支持 1.8V、3.3V 和 5V 的逻辑电平,并可在电压高达 48V 时进行连接,从而通过控制信号电压实现系统灵活性。失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。

此器件系列具有闩锁效应抑制功能,可防止器件内寄生结构之间的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件失效。凭借闩锁效应抑制功能,此系列多路复用器能够在恶劣的环境中使用。

MUX808-Q1 和 MUX809-Q1 是支持高电压的现代模拟多路复用器,可采用 8:1(单端)和 4:1(差分)配置。该器件能够与最高电源电压不超过 100V 的双电源、单电源或非对称电源搭配使用。MUX80x-Q1 器件能够在整个电源电压范围内提供一致的模拟参数性能。MUX808-Q1 和 MUX809-Q1 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持双向模拟和数字信号。

所有逻辑输入均支持 1.8V、3.3V 和 5V 的逻辑电平,并可在电压高达 48V 时进行连接,从而通过控制信号电压实现系统灵活性。失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。

此器件系列具有闩锁效应抑制功能,可防止器件内寄生结构之间的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件失效。凭借闩锁效应抑制功能,此系列多路复用器能够在恶劣的环境中使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MUX80X-Q1 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、扁平 RON、单路 8:1 和双路 4:1 多路复用器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMUX-24PW-EVM — 适用于 16 引脚、20 引脚和 24 引脚 PW 薄型紧缩小外形封装 (TSSOP) 的 TMUX 通用评估模块

TMUX-24PW-EVM 评估模块支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16、20 或 24 引脚 TSSOP 封装 (PW),并适用于在高电压下运行。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TMUXRUM-RRPEVM — 适用于 16 引脚 RUM 和 RRP Quad Flatpack No-lead (QFN) 封装的 TMUX 通用评估模块

TMUXRUM-RRPEVM 支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16 引脚 RUM 或 RRP 封装 (QFN),并适用于在高电压下运行。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频