ONET1151P
- 高达 11.3Gbps 运行
- 两线制数字接口
- 可调信号丢失 (LOS) 阀值
- 数字可选输出电压
- 数字可选输出去加重
- 可调输入阀值电压
- 输出极性选择
- 可编程 LOS 屏蔽时间
- 输入偏移消除
- 具有到 VCC 的片载 50Ω 背面端接的电流模式逻辑 (CML) 数据输出
- +3.3V 单电源
- 低功耗
- 输出禁用
- 表面贴装小型封装 3mm x 3mm 16 引脚,与 RoHS 标准兼容的四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 与 ONET8501PB 引脚兼容
应用范围
- 10G 以太网光发射器
- 2x/4x/8x 和 10x 光纤通道光接收器
- SONET OC-192/SDH-64 光接收器
- SFP+ 和 XFP 收发器模块
- 电缆驱动器和接收器
ONET1151P 是一款高速,3.3V 限幅放大器,此放大器用于数据速率高达 11.3Gbps 的多个光纤和铜质电缆应用。
此器件提供一个两线制接口来实现对输出振幅、输出去加重、输入阀值电压(限幅电平)以及信号丢失置位电平的数字控制。
ONET1151P 提供大约 33dB 的增益来确保针对低至 20mVp-p的输入信号的完全差分输出摆幅。 输出振幅可在 350mVp-p和 850mVp-p之间调节。 为了根据被连接到器件输出上的微带线或带状线的损耗来补偿频率,在输出级中包括了可编程去加重。 还提供了一个具有可编程输出屏蔽时间和输出禁用的可调信号丢失 (LOS) 检测。
此产品采用符合 RoHS 标准的小封装尺寸 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装,在 550mVp-p输出时的典型功率耗散为 132mW,并且额定运行温度范围在 -40°C 和 100°C 之间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 11.3 Gbps 限幅放大器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 10月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00088 — 针对 TI 的 ONET 部件、采用 10G SFP+ LR 光纤模块兼容尺寸的完整参考设计
此德州仪器 (TI) 参考设计旨在演示 ONET1151L 激光驱动器、ONET8551T 高增益互阻抗放大器 (TIA) 和 ONET1151P 限幅放大器的光学性能。此参考设计提供与 10.3125Gbps SFP+ LR 光学模块兼容的小巧规格,采用 SFP+ 主机板和用户友好型 GUI,可帮助客户缩短评估时间。除各种 ONET 器件之外,该参考设计还包括一个 MSP430FR5728 微控制器(MCU,用于控制设置)和一个高效率 MicroSiP 降压转换器 TPS82693(用于为集成电路提供 2.85V 电源以降低模块功率损耗)。
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。