OPA2186

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.01 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 30 GBW (typ) (MHz) 0.75 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 0.35 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.09 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 38 CMRR (typ) (dB) 134 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.02 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.06 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.06 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.001
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.01 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 30 GBW (typ) (MHz) 0.75 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 0.35 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.09 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 38 CMRR (typ) (dB) 134 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.02 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.06 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.06 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.001
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 高精度:
    • 失调漂移:0.01µV/°C
    • 低失调电压:1µV
  • 低静态电流:90 µA
  • 出色的动态性能:
    • 增益带宽:750 kHz
    • 压摆率:0.35 V/µs
  • 强大设计:
    • RFI/EMI 滤波输入
  • 轨到轨输入/输出
  • 电源电压范围:4.5V 至 24V
  • 温度:–40°C 至 +125°C
  • 高精度:
    • 失调漂移:0.01µV/°C
    • 低失调电压:1µV
  • 低静态电流:90 µA
  • 出色的动态性能:
    • 增益带宽:750 kHz
    • 压摆率:0.35 V/µs
  • 强大设计:
    • RFI/EMI 滤波输入
  • 轨到轨输入/输出
  • 电源电压范围:4.5V 至 24V
  • 温度:–40°C 至 +125°C

OPA186、OPA2186 和 OPA4186 (OPAx186) 是低功耗、24V、轨到轨输入和输出、零漂移运算放大器。这些运算放大器具有仅 10µV 的失调电压(最大值)和 0.04µV/°C 的失调电压温漂(最大值),非常适合精密仪表、信号测量和有源滤波应用。

低静态电流消耗 (90µA) 使 OPAx186 成为功率敏感型应用(例如电池供电仪表和便携式系统)的上佳选择。

此外,高共模架构以及低失调电压可实现正电源轨的高侧电流分流监控。这些器件还在运输、装卸和组装期间提供强大的 ESD 保护。

OPA186、OPA2186 和 OPA4186 (OPAx186) 是低功耗、24V、轨到轨输入和输出、零漂移运算放大器。这些运算放大器具有仅 10µV 的失调电压(最大值)和 0.04µV/°C 的失调电压温漂(最大值),非常适合精密仪表、信号测量和有源滤波应用。

低静态电流消耗 (90µA) 使 OPAx186 成为功率敏感型应用(例如电池供电仪表和便携式系统)的上佳选择。

此外,高共模架构以及低失调电压可实现正电源轨的高侧电流分流监控。这些器件还在运输、装卸和组装期间提供强大的 ESD 保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
OPA2187 正在供货 零漂移(10µV、0.001µV/°C)、适用于多路复用器、低功耗、RRO、CMOS 精密运算放大器(双通道) Higher voltage with much lower noise
TLV2888 正在供货 双路、36V、14MHz、零漂移、多路复用器友好型 CMOS 精密运算放大器 Higher bandwidth, lower noise
OPA2189 正在供货 支持多路复用器的双通道 14MHz、低噪声、零漂移、RRO、CMOS 精密运算放大器 Higher voltage, higher AC performance, much lower noise and MUX-friendly inputs
OPA2182 正在供货 具有业界超低温漂(最大 0.012uV/˚C)的 5.7nV/rtHz、多路复用器友好型 36V 运算放大器 Higher performance, wider supply voltage range and lower noise

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx186 精密、轨到轨输入/输出、24V、零漂移运算放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-7-2
应用简报 低功耗、小尺寸、高侧电流监控 英语版 2021-8-24
应用简报 使用零偏移、耐电磁干扰、精密放大器最大程度降低体重秤错误 (Rev. A) PDF | HTML 2020-12-8
应用简报 EMI-Hardened Op Amps Reduce Errors In Pulse Oximeters (Rev. A) 2019-8-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

OPAx186 PSpice Model

SBOMC64.ZIP (33 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx186 TINA-TI Reference Design

SBOMC66 (336 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx186 TINA-TI Spice Model

SBOMC65.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010090 — 4 通道 50A 数字控制电池测试仪参考设计

该参考设计介绍了一种使用 C2000™ 实时微控制器 (MCU) 和精密模数转换器 (ADC) ADS8588S 来控制双向降压转换器功率级的电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±10mA 的电流调节误差和低于 ±1mV 的电压调节误差。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频