OPA2182

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.004 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.003 Input bias current (max) (pA) 350 GBW (typ) (MHz) 5 Features EMI Hardened, MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 10 Rail-to-rail Out Iq per channel (typ) (mA) 0.85 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.7 CMRR (typ) (dB) 168 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00008
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.004 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.003 Input bias current (max) (pA) 350 GBW (typ) (MHz) 5 Features EMI Hardened, MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 10 Rail-to-rail Out Iq per channel (typ) (mA) 0.85 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.7 CMRR (typ) (dB) 168 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00008
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 超高精度:
    • 零漂移:0.003µV/°C
    • 超低失调电压:4µV(最大值)
  • 出色的直流精度:
    • CMRR:168dB
    • 开环增益:170dB
  • 低噪声:
    • 1kHz 时,en 为:5.7nV/√Hz
    • 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.12µVPP
  • 出色的动态性能:
    • 增益带宽:5MHz
    • 压摆率:10V/µs
    • 快速稳定:10V 阶跃,0.01%,1.7µs
  • 强大设计:
    • 多路复用器友好型输入
    • 输入已滤除 RFI 和 EMI
  • 宽电源电压:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 静态电流:0.85mA
  • 轨至轨输出
  • 输入包括负电源轨
  • 超高精度:
    • 零漂移:0.003µV/°C
    • 超低失调电压:4µV(最大值)
  • 出色的直流精度:
    • CMRR:168dB
    • 开环增益:170dB
  • 低噪声:
    • 1kHz 时,en 为:5.7nV/√Hz
    • 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.12µVPP
  • 出色的动态性能:
    • 增益带宽:5MHz
    • 压摆率:10V/µs
    • 快速稳定:10V 阶跃,0.01%,1.7µs
  • 强大设计:
    • 多路复用器友好型输入
    • 输入已滤除 RFI 和 EMI
  • 宽电源电压:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 静态电流:0.85mA
  • 轨至轨输出
  • 输入包括负电源轨

OPA182、OPA2182 和 OPA4182 (OPAx182) 是超低噪声、快速稳定、零漂移、高精度运算放大器。这些器件提供轨到轨输出操作,并具有独特的多路复用友好型架构和受控启动系统。这些器件还具有出色的交流性能,以及仅 0.45µV 的失调电压和 0.003µV/°C 的温度漂移。所有这些特性使 OPAx182 成为数据采集、电池测试、模拟输入模块、称重秤,以及任何其他需要高直流精度和低噪声的系统的理想选择。

支持多路复用器的输入架构可在施加较大的输入差分电压时防止产生浪涌电流,从而提高了多通道系统的趋稳性能。此外,控制启动系统可在升高电源轨电压时抑制浪涌电流,同时在运输、装卸和组装期间提供强大的 ESD 保护。

该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

OPA182、OPA2182 和 OPA4182 (OPAx182) 是超低噪声、快速稳定、零漂移、高精度运算放大器。这些器件提供轨到轨输出操作,并具有独特的多路复用友好型架构和受控启动系统。这些器件还具有出色的交流性能,以及仅 0.45µV 的失调电压和 0.003µV/°C 的温度漂移。所有这些特性使 OPAx182 成为数据采集、电池测试、模拟输入模块、称重秤,以及任何其他需要高直流精度和低噪声的系统的理想选择。

支持多路复用器的输入架构可在施加较大的输入差分电压时防止产生浪涌电流,从而提高了多通道系统的趋稳性能。此外,控制启动系统可在升高电源轨电压时抑制浪涌电流,同时在运输、装卸和组装期间提供强大的 ESD 保护。

该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
新 OPA2486 正在供货 双通道、48V、5MHz、零漂移、多路复用器友好型 CMOS 精密运算放大器 Higher voltage (48V), faster slew rate (15V/us), negative rail in, lower power, and built on newest high volume process
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
OPA2187 正在供货 零漂移(10µV、0.001µV/°C)、适用于多路复用器、低功耗、RRO、CMOS 精密运算放大器(双通道) Lower power alternative with rail-to-rail in and out.
OPA2189 正在供货 支持多路复用器的双通道 14MHz、低噪声、零漂移、RRO、CMOS 精密运算放大器 Wider bandwidth and lower noise high-voltage zero-drift.
新 TLV2886 正在供货 双路、36V、5MHz、零漂移、多路复用器友好型、成本优化型 CMOS 精密运算放大器 Identical voltage range and bandwidth alternative with similar maximum offset (15μV @ 25°C) and typical offset drift (0.01μV/°C) for cost-optimized designs

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

OPA182, OPA2182 and OPA4182 PSpice Model (Rev. D)

SBOMB13D.ZIP (53 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA182, OPA2182 and OPA4182 SPICE Model

SBOMCT0.ZIP (4 KB) - TISpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA182, OPA2182 and OPA4182 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOMB19C (327 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA182, OPA2182 and OPA4182 TINA-TI SPICE Model (Rev. C)

SBOMB14C.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010087 — 100A 两相数字控制电池测试仪参考设计

该参考设计说明了一种使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 和精密 ADC ADS131M08 精确控制双向交错式降压转换器功率级电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±20mA 的电流调节误差和 ±1mV 的电压调节误差。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010962 — 自动测试设备 (ATE) 80V 分立式悬空 VI 参考设计

此参考设计提供了一种四象限分立式悬空电压和电流 (VI) 设计。电压输出支持 ±40V 和 0V 至 80V 范围,具有三个电流范围:500mA、10mA 和 10μA。该设计在强制电压 (FV)、强制电流 (FI)、缓冲器和并联模式下运行,具有模拟反馈环路。该参考设计采用 20 位强制数模转换器 (DAC) 以及 18 位双通道模数转换器 (ADC) 和精密信号链,可在校准后实现 0.01% 的控制和测量精度。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频