OPA2322-Q1

正在供货

汽车级、双路、5.5V、20MHz、低噪声 (8.5nV/√Hz)、RRIO 运算放大器

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 20 Slew rate (typ) (V/µs) 10 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 1.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.8 Features EMI Hardened, Zero Crossover Input bias current (max) (pA) 10 CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 20 Slew rate (typ) (V/µs) 10 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 1.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.8 Features EMI Hardened, Zero Crossover Input bias current (max) (pA) 10 CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车类应用的 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H3A
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 增益带宽:20MHz
  • 低噪声:1kHz 时为 8.5 nV√Hz
  • 转换速率:10V/µs
  • 低总谐波失真 (THD) + N:0.0005%
  • 轨至轨输入输出 (I/O)
  • 失调电压:2mV(最大值)
  • 电源电压:1.8V 至 5.5V
  • 电源电流:
    • 单电源电流:1.6mA/通道
    • 双电源电流:1.5mA/通道
    • 四电源电流:1.4mA/通道
  • 单位增益稳定
  • 小型封装:
    • SOT-23、VSSOP、TSSOP
  • 符合汽车类应用的 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H3A
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 增益带宽:20MHz
  • 低噪声:1kHz 时为 8.5 nV√Hz
  • 转换速率:10V/µs
  • 低总谐波失真 (THD) + N:0.0005%
  • 轨至轨输入输出 (I/O)
  • 失调电压:2mV(最大值)
  • 电源电压:1.8V 至 5.5V
  • 电源电流:
    • 单电源电流:1.6mA/通道
    • 双电源电流:1.5mA/通道
    • 四电源电流:1.4mA/通道
  • 单位增益稳定
  • 小型封装:
    • SOT-23、VSSOP、TSSOP

OPAx322-Q1 系列包括具有低噪声和轨至轨输入和输出的单通道、双通道和四通道 CMOS 运算放大器,此类放大器针对低功耗、单电源应用进行了 优化的理想之选。1.8V 至 5.5V 的宽电源范围以及每通道仅 1.5mA 的低静态电流,使得这些器件非常适合于功耗敏感型 应用的理想之选。

OPAx322-Q1 系列兼有极低噪声(1kHz 时为 8.5 nV√Hz)、高增益带宽 (20MHz) 和高转换速率 (10 V/µs) 等特性,使其非常适合于各种 应用,包括需要高增益的信号调节和传感器放大。OPAx322-Q1 系列具有低 THD+N,也非常适用于消费类音频 应用,特别适合单电源系统。

OPA322-Q1(单通道版本)采用 5 引脚 SOT-23 封装,而 OPA2322-Q1(双通道版本)采用 8 引脚 VSSOP 封装。OPA4322-Q1(四通道版本)采用 14 引脚 TSSOP 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。

OPAx322-Q1 系列包括具有低噪声和轨至轨输入和输出的单通道、双通道和四通道 CMOS 运算放大器,此类放大器针对低功耗、单电源应用进行了 优化的理想之选。1.8V 至 5.5V 的宽电源范围以及每通道仅 1.5mA 的低静态电流,使得这些器件非常适合于功耗敏感型 应用的理想之选。

OPAx322-Q1 系列兼有极低噪声(1kHz 时为 8.5 nV√Hz)、高增益带宽 (20MHz) 和高转换速率 (10 V/µs) 等特性,使其非常适合于各种 应用,包括需要高增益的信号调节和传感器放大。OPAx322-Q1 系列具有低 THD+N,也非常适用于消费类音频 应用,特别适合单电源系统。

OPA322-Q1(单通道版本)采用 5 引脚 SOT-23 封装,而 OPA2322-Q1(双通道版本)采用 8 引脚 VSSOP 封装。OPA4322-Q1(四通道版本)采用 14 引脚 TSSOP 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx322-Q1 20MHz、低噪声、1.8V、RRI/O、 CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 8月 13日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
电子书 Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D) PDF | HTML 2014年 9月 30日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — Dual-channel universal do-it-yourself (DIY) amplifier circuit evaluation module for SOIC package

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。该器件专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 Riso、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、两个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

OPAx322 PSpice Model (Rev. F)

SBOM888F.ZIP (30 KB) - PSpice Model
仿真模型

OPAx322-Q1 PSpice Model (Rev. A)

SBOMBW5A.ZIP (30 KB) - PSpice Model
仿真模型

OPAx322-Q1 TINA-TI Reference Design

SBOMBW6.TSC (315 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

OPAx322-Q1 TINA-TI Spice Model

SBOMBW7.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施磁滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频