此工具还提供具有多个封装选项(包括 SC70、SOT-23 和 SOIC)的单通道版本。如需了解更多信息,请参阅 DIYAMP-EVM。
DUAL-DIYAMP-EVM
Dual-channel universal do-it-yourself (DIY) amplifier circuit evaluation module for SOIC package
DUAL-DIYAMP-EVM
概述
DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。该器件专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 Riso、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、两个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。
DUAL-DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) 接头和有线接口连接兼容,与大多数模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) EVM 交叉兼容。
此外,DUAL-DIYAMP-EVM 对布局进行了优化,减少了由试验电路板原型设计带来的寄生效应。
DUAL-DIYAMP-EVM 可用于从数据表到仿真再到仿真验证的整个环节,让用户能充满信心地快速推进设计。
注意:该板未组装,因此请订购您的运算放大器器件。
特性
- 十种电路配置可供选择:同相、反相、有源滤波器、具有基准缓冲器的差分放大器等
- 多个接口选项:SMA、接头、试验电路板和导线
- 专为 0805 尺寸元件而设计;也适用于 0603 尺寸
- PCB 背面的丝网中提供了电路原理图
- DUAL-DIYAMP-EVM
- 两个接头引脚(Samtec 器件型号 TS-132-G-AA)
比较器
通用运算放大器
开始使用
- 订购 DUAL-DIYAMP-EVM
- 阅读 DUAL-DIYAMP-EVM 用户指南
- 使用 TI 的在线搜索工具查找并订购合适的运算放大器
- 未获取 EVM 和器件时,可使用 PSpice for TI 进行仿真
- 选择并找到 PCB 所需的电路配置
- 使用所需的器件、无源器件和输入/输出连接器组装 PCB
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DUAL-DIYAMP-EVM | 2017-7-18 | |||
| 证书 | DUAL-DIYAMP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |