OPA2375

正在供货

双路、5.5V、10MHz、低噪声 (4.6nV/√Hz)、RRO 运算放大器

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 4.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.7 Iq per channel (typ) (mA) 0.99 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.16 Features EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 110 Iout (typ) (A) 0.068 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.007 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.007
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 4.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.7 Iq per channel (typ) (mA) 0.99 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.16 Features EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 110 Iout (typ) (A) 0.068 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.007 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.007
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2 X2QFN (RUG) 10 3 mm² 1.5 x 2
  • 低宽带噪声:3.5nV/√Hz
  • 低失调电压:500µV(最大值)
  • 低 THD+N:0.00015%
  • 增益带宽:10MHz
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 低 IQ
    • OPA375:890µA/通道
    • OPA2375/OPA4375:990µA/通道
  • 宽电源电压范围:
    • OPA375:2.25V 至 5.5V
    • OPA2375/OPA4375:1.7V 至 5.5V
  • 低失调电压漂移:±0.16µV/°C
  • 低宽带噪声:3.5nV/√Hz
  • 低失调电压:500µV(最大值)
  • 低 THD+N:0.00015%
  • 增益带宽:10MHz
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 低 IQ
    • OPA375:890µA/通道
    • OPA2375/OPA4375:990µA/通道
  • 宽电源电压范围:
    • OPA375:2.25V 至 5.5V
    • OPA2375/OPA4375:1.7V 至 5.5V
  • 低失调电压漂移:±0.16µV/°C

OPAx375 系列包括单通道 (OPA375)、双通道 (OPA2375) 和四通道 (OPA2375) 通用 CMOS 运算放大器,这些运算放大器提供 3.5nV/√Hz 的超低噪声系数、500µV(最大值)的低失调电压和 10MHz 的高带宽。OPAx375 系列器件凭借低噪声和高带宽特性,适用于要求在成本和性能之间达到良好平衡的各种高精度应用。此外,OPAx375 的输入偏置电流支持具有高源阻抗的应用。

OPAx375 系列器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用;这得益于该器件具有单位增益稳定性、集成的 RFI/EMI 抑制滤波器、在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护功能 (2kV HBM)。另外,电阻式开环输出阻抗使其易于在较高的容性负载下保持稳定。

该运算放大器经优化可在低电压下工作,OPA375 的工作电压低至 2.25V (±1.125V),OPA2375 和 OPA4375 的工作电压可低至 1.7V (±0.85V)。所有器件的最高工作电压均为 5.5V (±2.75V),额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

单通道 OPA375 采用小尺寸的 SC70-5 封装。双通道 OPA2375 可采用多种封装选项,其中包括 1.5mm × 2.0mm X2QFN 微型封装。

OPAx375 系列包括单通道 (OPA375)、双通道 (OPA2375) 和四通道 (OPA2375) 通用 CMOS 运算放大器,这些运算放大器提供 3.5nV/√Hz 的超低噪声系数、500µV(最大值)的低失调电压和 10MHz 的高带宽。OPAx375 系列器件凭借低噪声和高带宽特性,适用于要求在成本和性能之间达到良好平衡的各种高精度应用。此外,OPAx375 的输入偏置电流支持具有高源阻抗的应用。

OPAx375 系列器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用;这得益于该器件具有单位增益稳定性、集成的 RFI/EMI 抑制滤波器、在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护功能 (2kV HBM)。另外,电阻式开环输出阻抗使其易于在较高的容性负载下保持稳定。

该运算放大器经优化可在低电压下工作,OPA375 的工作电压低至 2.25V (±1.125V),OPA2375 和 OPA4375 的工作电压可低至 1.7V (±0.85V)。所有器件的最高工作电压均为 5.5V (±2.75V),额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

单通道 OPA375 采用小尺寸的 SC70-5 封装。双通道 OPA2375 可采用多种封装选项,其中包括 1.5mm × 2.0mm X2QFN 微型封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV9062 正在供货 双路、5.5V、10MHz 运算放大器 Rail-to-rail I/O, faster slew rate (6.5 V/us), lower power (0.538 mA) for cost-optimized designs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA375、OPA2375、OPA4375 500µV(最大值)、10MHz、低宽带噪声、RRO 运算放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 12月 4日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — Dual-channel universal do-it-yourself (DIY) amplifier circuit evaluation module for SOIC package

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。该器件专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 Riso、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、两个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

Collection of test circuits in TINA-TI to accompany AN1516 (Rev. A)

SBOMBI0A.ZIP (1293 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

OPA2375 PSpice Model (Rev. B)

SBOMB34B.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

OPA2375 TINA-TI Reference Design

SBOMB33.TSC (95 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

OPA2375 TINA-TI SPICE Model

SBOMB50.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施磁滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian
X2QFN (RUG) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频