OPA361-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 1 级标准、具有内部增益和滤波器的汽车类 3V 视频放大器

产品详情

Number of channels 1 Diff gain (%) 1.2 Iout (typ) (A) 0.08 Vs (min) (V) 2.5 Vs (max) (V) 3.6 Diff phase (°) 1.6 Iq (typ) (mA) 5.3 Number of filter poles 2 Features GPIO control method Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 1 Diff gain (%) 1.2 Iout (typ) (A) 0.08 Vs (min) (V) 2.5 Vs (max) (V) 3.6 Diff phase (°) 1.6 Iq (typ) (mA) 5.3 Number of filter poles 2 Features GPIO control method Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 符合汽车应用要求
  • 出色的视频性能
  • 内部增益:5.2V/V
  • 支持电视检测
  • 与 OMAP242x 及达芬奇 (DAVINCI™) 处理器兼容
  • 2 极重建滤波器
  • 输入范围包括接地
    • DC 耦合输入
  • 集成型电平转换器
    • DC 耦合输出(1)
    • 无需输出电容器
  • 轨至轨输出
  • 低静态电流:5.3mA
  • 关断电流:1.5µA
  • 单电源:2.5 V 至 3.3 V
  • SC70-6 封装:2.0 毫米 × 2.1 毫米
  • 符合 RoHS 标准内部电路系统可避免输出饱和,即便是输入视频信号提供 0 V 同步脉冲幅度也是如此。

  • 符合汽车应用要求
  • 出色的视频性能
  • 内部增益:5.2V/V
  • 支持电视检测
  • 与 OMAP242x 及达芬奇 (DAVINCI™) 处理器兼容
  • 2 极重建滤波器
  • 输入范围包括接地
    • DC 耦合输入
  • 集成型电平转换器
    • DC 耦合输出(1)
    • 无需输出电容器
  • 轨至轨输出
  • 低静态电流:5.3mA
  • 关断电流:1.5µA
  • 单电源:2.5 V 至 3.3 V
  • SC70-6 封装:2.0 毫米 × 2.1 毫米
  • 符合 RoHS 标准内部电路系统可避免输出饱和,即便是输入视频信号提供 0 V 同步脉冲幅度也是如此。

OPA361-Q1 高速放大器针对 3 V 便携式视频应用进行了优化。 它经过精心设计,与德州仪器 (TI) OMAP2420 及达芬奇处理器或支持 0.5 VPP 视频输出的其它应用处理器中嵌入的视频编码器兼容。 输入共模范围涵盖 GND,这使视频数模转换器 (DAC) 能够与 OPA361-Q1 实现 DC 耦合。 电视检测特性可通过协助实现视频传输的自动启动/停止来大幅简化最终用户接口。

5mV 内的 GND 输出摆幅,250mV v+ 支持标准反向端接负载 (150Ω)。 内部电平转换可防止输出出现 0V 输出饱和,从而可在通用视频电路中防止同步脉冲削波。 因此,OPA361-Q1 是 DC 耦合视频负载的理想选择。

OPA361-Q1 高度集成内部增益设置电阻器 (G = 5.2V/V) 与 2 极视频 DAC 重建滤波器,针对空间狭小的应用进行了优化。

在关断模式下,静态电流可降至 1.5µA 以下,从而可显著降低功耗,延长电池使用寿命。

OPA361-Q1 采用微小型 2 毫米 × 2.1 毫米 SC70-6 封装。

OPA361-Q1 高速放大器针对 3 V 便携式视频应用进行了优化。 它经过精心设计,与德州仪器 (TI) OMAP2420 及达芬奇处理器或支持 0.5 VPP 视频输出的其它应用处理器中嵌入的视频编码器兼容。 输入共模范围涵盖 GND,这使视频数模转换器 (DAC) 能够与 OPA361-Q1 实现 DC 耦合。 电视检测特性可通过协助实现视频传输的自动启动/停止来大幅简化最终用户接口。

5mV 内的 GND 输出摆幅,250mV v+ 支持标准反向端接负载 (150Ω)。 内部电平转换可防止输出出现 0V 输出饱和,从而可在通用视频电路中防止同步脉冲削波。 因此,OPA361-Q1 是 DC 耦合视频负载的理想选择。

OPA361-Q1 高度集成内部增益设置电阻器 (G = 5.2V/V) 与 2 极视频 DAC 重建滤波器,针对空间狭小的应用进行了优化。

在关断模式下,静态电流可降至 1.5µA 以下,从而可显著降低功耗,延长电池使用寿命。

OPA361-Q1 采用微小型 2 毫米 × 2.1 毫米 SC70-6 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用SC70 封装、具有内部增益和滤波器的3 V 视频放大器 数据表 英语版 PDF | HTML 2011年 2月 21日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频