OPA4991-EP

正在供货

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.895 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Small Size CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.01 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.895 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Small Size CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.01 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm)
  • 增强型塑料
    • 单受控基线
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 金线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
  • 低偏移电压:±125µV
  • 低噪声:1kHz 时为 10.8nV/√Hz
  • 高共模抑制:130dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 宽带宽:4.5MHz GBW
  • 高峰值转换率:21V/µs
  • 高电容负载驱动:1nF
  • 多路复用器友好型输入
  • 低静态电流:每个放大器 560µA
  • 宽电源电压:±1.35V 至 ±20V,2.7V 至 40V
  • 稳健的 EMIRR 性能:输入和电源引脚上均采用 EMI/RFI 滤波器
  • 增强型塑料
    • 单受控基线
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 金线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
  • 低偏移电压:±125µV
  • 低噪声:1kHz 时为 10.8nV/√Hz
  • 高共模抑制:130dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 宽带宽:4.5MHz GBW
  • 高峰值转换率:21V/µs
  • 高电容负载驱动:1nF
  • 多路复用器友好型输入
  • 低静态电流:每个放大器 560µA
  • 宽电源电压:±1.35V 至 ±20V,2.7V 至 40V
  • 稳健的 EMIRR 性能:输入和电源引脚上均采用 EMI/RFI 滤波器

OPAx991-EP 是一款采用增强型塑料封装的高电压 (40V) 通用运算放大器。该器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.8nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。

OPAx991-EP 具有多种独特功能,例如电源轨的差动和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高峰值转换率 (21V/µs) 和高电容负载驱动 (1nF),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于高电压应用。

OPA4991-EP 采用 14 引脚 SOT-23 (DYY) 封装,OPA991-EP 采用 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装,两者的额定温度范围均为 –55°C 到 125°C。

OPAx991-EP 是一款采用增强型塑料封装的高电压 (40V) 通用运算放大器。该器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)、低噪声(10.8nV/√Hz 和 1.8µVPP)和 4.5MHz 带宽。

OPAx991-EP 具有多种独特功能,例如电源轨的差动和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高峰值转换率 (21V/µs) 和高电容负载驱动 (1nF),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于高电压应用。

OPA4991-EP 采用 14 引脚 SOT-23 (DYY) 封装,OPA991-EP 采用 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装,两者的额定温度范围均为 –55°C 到 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx991-EP 采用增强型塑料封装的 40V 轨到轨输入/输出、 低偏移电压、低噪声运算放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-29
* 辐射与可靠性报告 OPA4991-EP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2026-4-15
* 辐射与可靠性报告 OPA4991-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2022-11-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DYY-AMP-EVM — 适用于采用 DYY 封装的运算放大器的评估模块

DYY-AMP-EVM 是一款评估模块 (EVM),用于测试采用 DYY-14 (SOT-23 THN) 封装的运算放大器的性能。此 EVM 可轻松配置为反相放大器、同相放大器和差分放大器,使工程师能够快速评估和验证设计概念。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

OPA2991 PSpice Model (Rev. B)

SBOMB49B.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA2991 TINA-TI Reference Design

SBOMB47.ZIP (12 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA2991 TINA-TI SPICE Model

SBOMB48.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
支持的产品和硬件
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施磁滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频