OPA598

正在供货

85V、宽带宽 (10MHz)、高输出电流 (350mA) 精密运算放大器

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 85 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 8 Iout (typ) (A) 0.35 GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 45 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.1 Iq per channel (typ) (mA) 3.25 Features Adj Current Limit, MUX Friendly, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 10 CMRR (typ) (dB) 140 Rail-to-rail In to V-, Out Architecture CMOS
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 85 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 8 Iout (typ) (A) 0.35 GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 45 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.1 Iq per channel (typ) (mA) 3.25 Features Adj Current Limit, MUX Friendly, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 10 CMRR (typ) (dB) 140 Rail-to-rail In to V-, Out Architecture CMOS
WSON (DNT) 12 16 mm² 4 x 4
  • 宽电源电压范围:8V 至 85V
  • 高输出电流:350mA
  • 低噪声:10kHz 时为 6nV/√Hz
  • 高带宽:10MHz GBW
  • 高压摆率:40V/µs
  • 低失调电压:±50µV
  • 低失调电压漂移:±1µV/°C
  • 轨到轨输出
  • 禁用功能
  • 静态电流:启用:3.25mA禁用:250µA
  • 过热和过流标志
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 要获得更高的直流精度,请选择 OPA593
  • 宽电源电压范围:8V 至 85V
  • 高输出电流:350mA
  • 低噪声:10kHz 时为 6nV/√Hz
  • 高带宽:10MHz GBW
  • 高压摆率:40V/µs
  • 低失调电压:±50µV
  • 低失调电压漂移:±1µV/°C
  • 轨到轨输出
  • 禁用功能
  • 静态电流:启用:3.25mA禁用:250µA
  • 过热和过流标志
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 要获得更高的直流精度,请选择 OPA593

OPA598 是一款高压 (85V)、高输出电流 (350mA) 且高带宽 (10MHz) 的单位增益稳定运算放大器。

OPA598 功率放大器将低失调电压 (50µV) 和失调电压漂移 (1µV/°C) 与其他功能(包括可编程电流限制和过流标志)相结合。OPA598 具有多路复用器友好型输入,可实现电源轨的差分输入电压范围,并有助于提高多通道系统的稳定性能。

可通过外部电阻或电压源设置可编程电流限制,以限制输出电流并保护下游器件。在过流或过热条件下,该器件会通过状态标志来指示错误操作。所含的禁用功能用于关断该器件,从而实现省电并将输出置于高阻抗状态。

该器件具有单位增益稳定性,能够用作高阻抗缓冲器,而宽带宽和高压摆率则能够实现高信号增益。由于具有高输出电流和容性驱动,该器件能够驱动用于提供更高系统电流的外部场效应晶体管 (FET),例如在数字电源中。

如果需要更高的直流精度、则可以使用 OPA593 作为直接替代产品。

OPA598 是一款高压 (85V)、高输出电流 (350mA) 且高带宽 (10MHz) 的单位增益稳定运算放大器。

OPA598 功率放大器将低失调电压 (50µV) 和失调电压漂移 (1µV/°C) 与其他功能(包括可编程电流限制和过流标志)相结合。OPA598 具有多路复用器友好型输入,可实现电源轨的差分输入电压范围,并有助于提高多通道系统的稳定性能。

可通过外部电阻或电压源设置可编程电流限制,以限制输出电流并保护下游器件。在过流或过热条件下,该器件会通过状态标志来指示错误操作。所含的禁用功能用于关断该器件,从而实现省电并将输出置于高阻抗状态。

该器件具有单位增益稳定性,能够用作高阻抗缓冲器,而宽带宽和高压摆率则能够实现高信号增益。由于具有高输出电流和容性驱动,该器件能够驱动用于提供更高系统电流的外部场效应晶体管 (FET),例如在数字电源中。

如果需要更高的直流精度、则可以使用 OPA593 作为直接替代产品。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA598 85V、350mA 输出电流功率放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 12月 2日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

OPA593EVM — OPA593 85V、250mA 输出电流精密运算放大器评估模块

OPA593EVM 评估模块 (EVM) 为评估 OPA593 高电压、高电流运算放大器提供了平台。可提供多种元件支持许多常见的运算放大器电路配置(包括改进型 Howland 电流泵)。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

OPAx598 PSpice Model

SBOMCK1.ZIP (1052 KB) - PSpice Model
仿真模型

OPAx598 Spice Model (Generic)

SBOMCK0.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

OPAx598 TINA-TI Reference Design

SBOMCK2.TSC (488 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

OPAx598 TINA-TI Spice Model

SBOMCJ9.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DNT) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频