OPA856

正在供货

具有 1.1GHz 单位增益带宽、0.9nV/√Hz 噪声的双极输入放大器

产品详情

Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 1080 BW at Acl (MHz) 1100 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 350 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 0.9 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 0.9 Iq per channel (typ) (mA) 17.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 106 Input bias current (max) (pA) 5000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.7 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 85 3rd harmonic (dBc) 95 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 1080 BW at Acl (MHz) 1100 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 350 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 0.9 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 0.9 Iq per channel (typ) (mA) 17.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 106 Input bias current (max) (pA) 5000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.7 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 85 3rd harmonic (dBc) 95 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 单位带宽增益积:1.1GHz
  • 增益带宽积:1.1GHz
  • 压摆率:350V/µs
  • 低输入电压噪声:0.9nV/√Hz
  • 低输入电容:
    • 共模:0.4pF
    • 差动:0.7pF
  • 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
  • 封装:8 引脚 WSON
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 单位带宽增益积:1.1GHz
  • 增益带宽积:1.1GHz
  • 压摆率:350V/µs
  • 低输入电压噪声:0.9nV/√Hz
  • 低输入电容:
    • 共模:0.4pF
    • 差动:0.7pF
  • 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
  • 封装:8 引脚 WSON
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C

OPA856 是一款具有 双极输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时, 1.1GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够 在低电容光电二极管应用中实现高闭环带宽。

下图展示了将 OPA856 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f )。 OPA856 封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。

OPA856 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中, OPA856 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541LMH5401)的高分辨率激光雷达系统中使用 OPA856 来驱动高速模数转换器 (ADC)。

OPA856 是一款具有 双极输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时, 1.1GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够 在低电容光电二极管应用中实现高闭环带宽。

下图展示了将 OPA856 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f )。 OPA856 封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。

OPA856 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中, OPA856 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541LMH5401)的高分辨率激光雷达系统中使用 OPA856 来驱动高速模数转换器 (ADC)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
OPA855 正在供货 具有双极性输入的 8GHz 增益带宽积、解补偿跨阻放大器 A similar bipolar input amplifier that features a decompensated architecture and a much higher 8.0-GHz bandwidth to enable higher speed systems
OPA858 正在供货 具有 FET 输入的 5.5GHz 增益带宽积、解补偿跨阻放大器 An amplifier that features a decompensated architecture, a much higher 5.5-GHz bandwidth and a FET input to enable higher speed systems
OPA859 正在供货 具有 1.8GHz 单位增益带宽、3.3nV/√Hz 电压噪声的 FET 输入放大器 A similar unity gain stable amplifier that features a higher 900-MHz bandwidth and a FET input to enable higher speed systems

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA856 1.1GHz 单位带宽增益积、0.9nV /√Hz, 双极 输入放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-9-28
应用简报 LiFi:适用于无线光通信的 TI 高速产品 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-4

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-OPA-WSON8-EVM — 采用 8 引脚 WSON (DSG) 封装的单通道运算放大器的空载评估模块

DEM-OPA-WSON8-EVM 是适用于 DSG(8 引脚 WSON)封装单通道运算放大器的无载评估模块。此 EVM 专为满足高速性能规格而设计,兼容具有 1GHz 以上增益带宽的放大器。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

OPA856 Unencrypted PSPICE Model Package

SBOMBI1.ZIP (23 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA856 Unencrypted TINA-TI Reference Design Package

SBOMBI2.TSC (54 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频