OPA859

正在供货

具有 1.8GHz 单位增益带宽、3.3nV/√Hz 电压噪声的 FET 输入放大器

产品详情

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 900 BW at Acl (MHz) 1800 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1150 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12.1 Iq per channel (typ) (mA) 20.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 84 Input bias current (max) (pA) 5 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Iout (typ) (mA) 76 2nd harmonic (dBc) 90 3rd harmonic (dBc) 86 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 900 BW at Acl (MHz) 1800 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1150 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12.1 Iq per channel (typ) (mA) 20.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 84 Input bias current (max) (pA) 5 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Iout (typ) (mA) 76 2nd harmonic (dBc) 90 3rd harmonic (dBc) 86 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm) DIESALE (Y) See data sheet
  • 高单位带宽增益积:1.8GHz
  • 增益带宽积:900MHz
  • 超低偏置电流 MOSFET 输入:10pA
  • 低输入电压噪声:3.3nV/√Hz
  • 压摆率:1150V/µs
  • 低输入电容:
    • 共模:0.6pF
    • 差分:0.2pF
  • 宽输入共模范围:
    • 与正电源相差 1.4V
    • 包括负电源
  • TIA 配置下的输出摆幅为 2.5VPP
  • 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
  • 静态电流:20.5mA
  • 封装:8 引脚 WSON
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 高单位带宽增益积:1.8GHz
  • 增益带宽积:900MHz
  • 超低偏置电流 MOSFET 输入:10pA
  • 低输入电压噪声:3.3nV/√Hz
  • 压摆率:1150V/µs
  • 低输入电容:
    • 共模:0.6pF
    • 差分:0.2pF
  • 宽输入共模范围:
    • 与正电源相差 1.4V
    • 包括负电源
  • TIA 配置下的输出摆幅为 2.5VPP
  • 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
  • 静态电流:20.5mA
  • 封装:8 引脚 WSON
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

OPA859是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器。当将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,0.9GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够在低电容光电二极管应用中实现高闭环带宽。

下图展示了将 OPA859 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f)。OPA859封装具有反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。

OPA859 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中,OPA859 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。使用OPA859驱动高分辨率激光雷达系统中高速模数转换器 (ADC),其配备了差分输出放大器,例如 THS4541LMH5401 器件。

OPA859是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器。当将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,0.9GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够在低电容光电二极管应用中实现高闭环带宽。

下图展示了将 OPA859 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f)。OPA859封装具有反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。

OPA859 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中,OPA859 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。使用OPA859驱动高分辨率激光雷达系统中高速模数转换器 (ADC),其配备了差分输出放大器,例如 THS4541LMH5401 器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
OPA3S2859 正在供货 双通道 900MHz、2.2nV/√Hz 可编程增益跨阻放大器 A single-channel amplifier that has a similar FET input and 900-MHz bandwidth, but without integrated switches for configurable gain options
LMH32401 正在供货 可编程增益差分输出高速跨阻放大器 This device is an integrated TIA with differential outputs for LiDAR applications
LMH34400 正在供货 具有集成钳位和环境光消除功能的 240MHz 单端跨阻放大器 Integrated transimpedance amplifier with 40 kΩ gain for single-ended optical systems

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-OPA-WSON8-EVM — 采用 8 引脚 WSON (DSG) 封装的单通道运算放大器的空载评估模块

DEM-OPA-WSON8-EVM 是适用于 DSG(8 引脚 WSON)封装单通道运算放大器的无载评估模块。此 EVM 专为满足高速性能规格而设计,兼容具有 1GHz 以上增益带宽的放大器。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

OPA859 PSpice Model

SBOMBQ2.ZIP (160 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA859 TINA-TI Reference Design

SBOMAS3.TSC (71 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA859 TINA-TI Spice Model

SBOMAS2.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian
DIESALE (Y) Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频