数据表
PCA9306-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 2:–40°C 至 105°C,TA
- HBM ESD 分类等级 H2
- CDM ESD 分类等级 C4B
- 适用于混合模式 I2C 应用中 SDA 和 SCL 线路的 2 位双向转换器
- 与 I2C 和 SMBus 兼容
- 小于 1.5ns 的最大传播延迟,适应标准模式和快速模式 I2C 器件和多个控制器
- 可实现以下电压之间的电压电平转换
- 1.2V VREF1 和 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V VREF2
- 1.8V VREF1 和 2.5V、3.3V 或 5V VREF2
- 2.5V VREF1 和 3.3V 或 5V VREF2
- 3.3V VREF1 和 5V VREF2
- 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
- 输入和输出端口之间 3.5Ω 的低导通状态连接提供更少的信号失真
- 漏极开路 I2C I/O 端口(SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2)
- 5V 耐压 I2C I/O 端口支持混合模式信号操作
- 针对 EN 为低电平的高阻抗 SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2 引脚
- 无闭锁操作可在 EN 为低电平时实现隔离
- 采用直通引脚排列以简化印刷电路板布线
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
这款采用使能 (EN) 输入的双路双向 I2C 和 SMBus 电压电平转换器可在 1.2V 至 3.3V VREF1 和 1.8V 至 5.5V VREF2 的范围内工作。
PCA9306-Q1 可以在 1.2V 到 5V 之间实现双向电压转换而无须使用方向引脚。此开关具有低导通状态电阻 (ron),可以在最短传播延迟情况下建立连接。当 EN 为高电平时,转换器开关打开,并且 SCL1 和 SDA1 I/O 被分别连接至 SCL2 和 SDA2 I/O,从而实现端口间的双向数据流。当 EN 为低电平时,转换器开关关闭,在端口之间存在一个高阻态。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | PCA9306-Q1 双路双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022-5-13 |
| 应用手册 | Understanding the I2C Bus (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-10-19 | |||
| 应用手册 | I2C 总线上拉电阻计算 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-12 | ||
| 应用手册 | 了解电平转换器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-13 | ||
| 应用简报 | 集成式与分立式开漏电平转换 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-2-13 | |
| 功能安全信息 | PCA9306-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021-8-2 | |||
| 应用手册 | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016-9-7 | |||
| 应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015-5-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
PCA9306EVM — PCA9306-I2C 转换器评估模块
此 EVM 可用于评估采用 DCU 封装的 PCA9306 产品。I2C 总线可通过 SDA_1、SCL_1、SDA_2 和 SCL_2 测试点轻松访问,并对称放置以获得最佳性能。所有 IC 信号均通过测试点连接提供。
用户指南:
PDF
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
参考设计
TIDA-00271 — 用于远程摄像头和雷达模块中的 ADAS 传感器互连参考设计板
ADAS 传感器互连板专为需要将摄像头、激光雷达或雷达模块等远程传感器连接至中央处理 ECU 的应用而设计。该板支持最多 3 个同轴数据输入和 1 个 LVDS 双绞线数据输入,并配备 3 个 FMC 电缆和 1 个板对板连接器,用于向处理 ECU 传输数据。 通过同轴电缆连接器(SMB 标准)连接的摄像头或其他传感器模块,可直接通过同轴电缆(同轴供电)从互连板获取电源。由于所有板载 IC 均采用独立的完整供电方案,并支持同轴供电,因此可将单个汽车电池或类似的宽电压电源直接连接至 ADAS 传感器互连板上的电源连接器。板载 uC 和 LIN 接口能控制和配置互连板且支持即插即用操作。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。